| Produktbeschreibung | ||
| Ladestation | ||
| Elektrische Daten | ||
| Betriebsspannung | 12 V (± 10 %) | |
| Richtlinienkonformität | ||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
| R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG | ETSI EN 301489-1-V1.8.1:2008 | |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | 0 ... 40 °C (32 ... 104 °F) | |
| Lagertemperatur | -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F) | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 90 % , nicht kondensierend | |
| Mechanische Daten | ||
| Schutzart | IP20 | |
| Masse | 330 g | |
| Abmessungen | 235 mm x 108 mm x 81 mm | |
| Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
| Technical manual PSCAN-M, PSCAN-B, PSCAN-C | ENG | 13501 KB | |
| Technisches Handbuch PSCAN-M, PSCAN-B, PSCAN-C | GER | 12568 KB |
| Zertifikate | Kennung | Dateityp | Dateigröße |
| Europe Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity | PF 11 CERT 1852 | 677 KB |
| Zubehör von | Bezeichnung |
| VisuNet EX2 GMP PC3719 | Panel-PC |
| VisuNet EX2 GMP RM3719 | Remote-Monitor |
| VisuNet EX2 GMP PC3722 | Panel-PC |
| VisuNet EX2 GMP RM3722 | Remote-Monitor |