Serviceline Information


  • Ventilstecker nach EN 175301-803 A/ISO 4400 (vorher DIN 43650)
  • Signalverstärker
  • Angespritzte Dichtung
  • Kabelabgang durch gebrückte Schutzerde frei wählbar

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: VMA-2+P/A-20M-PUR

Produktbeschreibung
Ventilstecker, Form A, 2+PE, Verstärker, PUR-Kabel
Allgemeine Daten
Polzahl2 + PE
Anschluss 1Ventilstecker DIN
Bauform 1gewinkelt
Anschluss 2freies Leitungsende
Anzeigen/Bedienelemente
LED gelbFunktionsanzeige
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V AC/DC
Betriebsstrommax. 7 A bei 40 °C
Durchgangswiderstand< 10 mΩ
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussVentilstecker Form A
Material
KontakteCuZn ; CuSn
GriffkörperPUR
KabelPUR
AderisolationPVC
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 6 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, schleppkettentauglich
Farbeschwarz
Adern(3 + 1) x 0,5 mm2
Leiteraufbau16 x 0,2 mm ∅
Länge20 m