Induktives Positionscodier-System PCI





Übersicht dieser Produktgruppe: Induktives Positionscodier-System PCI

Drehverbindungen oder Großwälzlager führen große Massen wie Windkraftgondeln oder Solar-Panels der optimalen Wind- oder Sonnenrichtung nach; in der Schiffs- und Hafentechnik werden große Lasten über das Drehgelenk eines Kranauslegers bewegt. Hier hilft das neue induktive Positionscodiersystem  PCI, durch präzise Erfassung die Bewegungsabläufe zu optimieren.

Der Sensor detektiert mehrere Stahlstifte entlang einer Codeschiene und errechnet die absolute Drehwinkelstellung des Lagers. Die exakte Position steht ohne Referenzfahrt nach dem Einschalten des PCI-Systems unmittelbar zur Verfügung. Dies ist nach Wartungsarbeiten ein großer Vorteil - in Anwendungen mit häufigen oder zyklischen  Betriebsunterbrechungen unverzichtbar.

Ausgelegt für Lagerdurchmesser von 0,5 m ... 4 m liefert das Codiersystem absolute Winkelauflösungen von wenigen zehntel Grad. In Abhängigkeit von der geforderten Messgenauigkeit sind Winkelgeschwindigkeiten zwischen 3 °/sec und 12 °/sec erzielbar. Der Aufbau des PCI-Systems ermöglicht sowohl eine mechanische Anpassung an die konkrete Anwendung als auch die Modifikation der Datenschnittstelle. Sprechen Sie uns an.

Vorteile:

  • Schlupf- und verschleißfrei
  • Verschmutzungsresistent
  • Absolutwertausgabe auch nach Stromausfall
  • Großer Leseabstand verkraftet Führungstoleranzen und Unwucht bei den zu erfassenden Maschinenelementen

Serviceline Information