Remote-Monitore Zone 1
Die Bedienstation VisuNet EX1 RM ist für Zone 1 und 21 entsprechend ATEX und IECEx zertifiziert. Darüber hinaus liegen Zulassungen nach NEPSI und GOST R vor.
Sie verfügt über ein 19"-Display mit einer Auflösug von 1280x1024 Pixel. Ein Anschluss für das Barcode-Handheld PowerScan ist integriert.
Die Polyesterfolien-Tastatur mit 105 Kurzhubtasten und der Gehäuseschutzart IP66 ist mit unterschiedlichen Länderlayouts lieferbar.
Sie verfügt über ein 19"-Display mit einer Auflösug von 1280x1024 Pixel. Ein Anschluss für das Barcode-Handheld PowerScan ist integriert.
Die Polyesterfolien-Tastatur mit 105 Kurzhubtasten und der Gehäuseschutzart IP66 ist mit unterschiedlichen Länderlayouts lieferbar.
Zur Bewegung des Cursors werden mehrere Varianten angeboten:
- Mechanischer Trackball
- Touchpad
- Joystick
VisuNet EX1 RM kann wie folgt installiert werden. Alle Varianten mit Ausnahme der Wandbefestigung erlauben sowohl fixe Befestigung als auch Rotation sowie Neigung und Drehung des Bildschirms:
- Boden- oder Tischbefestigung auf kurzem oder langem Standfuß
- Wandbefestigung mit starrer Halterung oder drehbarem Tragarm
- Deckenbefestigung mit Tragarm
Zur anwendungsspezifischen Ausstattung des VisuNet EX1 RM mit Bedienelementen ist ein Schaltgehäuse aus Edelstahl erhältlich. Es wird an einer Seite des Monitorgehäuses angebracht und kann mit bis zu sechs eigensicheren oder vier druckgekapselten Industrietastaturen sowie Schaltern, Alarmlampen oder Notaus-Schaltern ergänzt werden.
Darüber hinaus sind Netzteile und Switches verfügbar.