| Versorgung | ||
| Bemessungsspannung | 24 V DC | |
| Elektrische Daten | ||
| Stromaufnahme | 70 mA | |
| Schnittstelle | ||
| Schnittstellentyp | RS 232 und RS 485 | |
| Mechanische Daten | ||
| Schutzart | IP30 | |
| Masse | ca. 180 g | |
| Abmessungen | 105 mm 53 mm 29 mm | |
| Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
| Technical Manual Setup MPI-Adapter | ENG | 1025 KB | |
| Technisches Handbuch Parametrieranleitung MPI-Adapter | GER | 574 KB |