Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

Gehäuse für Hochspannung, Ex e HVB6.6

HVB6.6
  • Zum Aufbau von Stromversorgungsnetzwerken
  • Edelstahl AISI 316L
  • Ex-e-zugelassen
  • Interner/externer M10-Messing-Erdungsbolzen
  • Montage in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
  • 977 mm x 677 mm x 300 mm

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  HVB6.6

Elektrische Daten
Betriebsspannung6,6 kV
Betriebsstrom650 A max.
Allgemeine InformationenDrei abstandsgleiche interne Sammelschienen sind auf Isolatoren montiert. Die Isolatoren sind wiederum auf Polykarbonat montiert, die ausgezeichnete Isolation zwischen den Phasen gewährleisten. Sechs Kunststoffkabel-Stützklemmen sind auf Stützschienen aus Polyester (GFP) montiert.
Anzahl Sammelschienen3, jede mit 2 x M10-Durchgangsbohrungen für Kabelschuhe passend für 70-mm2-Kabel
Mechanische Daten
Gehäusedeckelkomplett abnehmbar
Sicherheitabschließbare Haspe
SchutzartIP66
KabeleingangDurchgangsbohrungen in Gehäusekörper
bzw. via Flanschplatte
Flanschplatte auf Stirnseite(n)B
Material
Umgehäuse1,5 mm AISI 316L, (1.4404) Edelstahl
Flanschplatte3 mm AISI 316L, (1.4404) Edelstahl
Finishelektropoliert
DichtungSilikongummi, einteilig
Masseca. 44 kg
Abmessungen
Außenmaß (A)977 mm
Außenmaß (B)677 mm
Außenmaß (C)300 mm
Innenmaß (D)928 mm
Innenmaß (E)628 mm
Innenmaß (F)279 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (G)902 mm
Abstand Befestigungsbohrungen (H)727 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung (J)11 mm
Maximales Außenmaß (K)752 mm
Erdunginterner/externer M10-Messing-Erdungsbolzen
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-50 ... 55 °C (-58 ... 131 °F)
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EU-BaumusterprüfbescheinigungSIRA 00 ATEX 2306
KennzeichnungEx-Hexagon II 2 GD Ex e IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T85 °C Db
Internationale Zulassungen
IECEx-ZulassungIECEx SIR 09.0109
Konformität
SchutzartEN 60529
CE-Kennzeichnung0102
Allgemeine Informationen
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027180502
ECLASS 12.027180502
ECLASS 11.027180502
ECLASS 10.0.127180502
ECLASS 9.027180502
ECLASS 8.027180502
ECLASS 5.127180502
ETIM 9.0EC002503
ETIM 8.0EC002503
ETIM 7.0EC002503
ETIM 6.0EC002503
ETIM 5.0EC002713
UNSPSC 12.139121314

Details: HVB6.6