Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 415 V max. | |
Betriebsstrom | 2 A max. | |
Klemmenkapazität | 2,5 mm2 | |
Funktion | __delete_Drucktaster , mit Schutzglas | |
Mechanische Daten | ||
Höhe | 117 mm | |
Breite | 117 mm | |
Tiefe | 120 mm | |
Befestigung Deckel | M6-Edelstahl-Zylinderkopfschraube mit Innensechskant | |
Schutzart | IP66 | |
Kabeleingang | metrische Gewindebohrung | |
Anzahl Leitungseinführungen | 1 x M20 in Stirnseite A 1 x M20 in Stirnseite B verschlossen mit Ex-d-Dichtungsstopfen |
|
Material | ||
Umgehäuse | Gusseisen | |
Glas | 2,5 mm Standard | |
Finish | rot lackiert | |
Dichtung | Nitril-O-Ring | |
Masse | ca. 4,5 kg | |
Befestigung | 8-mm-Durchgangsbohrungen | |
Erdung | interne & externe Messing-Erdungsklemmen am Gehäuseboden | |
Flammweg-Kontrollfunktion | Messingstift in Messinggehäuse | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 50 °C (-40 ... 122 °F) / T6 / T80°C | |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EG-Baumusterprüfbescheinigung | SIRA 03 ATEX 1312 | |
Gruppe, Kategorie, Zündschutzart, Temperaturklasse | II 2 GD Ex d IIC T6 Gb, Ex tb IIIC T80 °C Db |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx SIR 08.0063 | |
GOST-R-Zulassung | GOST-R B00218 | |
Konformität | ||
Schutzart | EN 60529 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. | |
Zubehör | ||
Bezeichnung | Hammer und Kette Messing-vernickelt |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27110509 |
ECLASS 12.0 | 27110509 |
ECLASS 11.0 | 27110509 |
ECLASS 10.0.1 | 27110509 |
ECLASS 9.0 | 27110509 |
ECLASS 8.0 | 27110509 |
ECLASS 5.1 | 27371220 |
ETIM 9.0 | EC002493 |
ETIM 8.0 | EC002493 |
ETIM 7.0 | EC002493 |
ETIM 6.0 | EC002493 |
ETIM 5.0 | EC001952 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Installation & Maintenance Manual for Local Control Stations | ENG | 128 KB |