Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Elektrische Daten | ||
---|---|---|
Betriebsspannung | 250 V AC max. | |
Betriebsstrom | 16 A max. | |
Mechanische Daten | ||
Gehäusedeckel | komplett abnehmbar | |
Befestigung Deckel | M6-Edelstahl-Kreuzschlitzschraube mit verlängertem Schlitz | |
Schutzart | IP66 | |
Kabeleingang | Kabelverschraubung gemäß Spezifikation | |
Festgelegte Fläche für Leitungseinführung | siehe Datentabelle | |
Material | ||
Umgehäuse | kohlenstoffangereicherter antistatischer glasfaserverstärkter Polyester (GFP) | |
Finish | Eigenfarbe schwarz | |
Erdungsplatte | siehe Datentabelle | |
Dichtung | Silikonband | |
Masse | siehe Datentabelle | |
Abmessungen | siehe Datentabelle | |
Befestigung | siehe Datentabelle | |
Erdung | standardmäßig keine optional interner/externer M6-Messing-Erdungsbolzen |
|
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -40 ... 55 °C (-40 ... 131 °F) -50 °C (-58 °F) auf Anfrage |
|
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen | ||
EU-Baumusterprüfbescheinigung | CML 16 ATEX 3009X | |
Kennzeichnung | II 2 GD Ex db eb mb IIC T* Gb Ex ib IIC T* Gb Ex db eb ib mb IIC T* Gb T6/T80 °C @ Ta +40 °C T4/T130 °C @ Ta +55 °C |
|
Internationale Zulassungen | ||
IECEx-Zulassung | IECEx CML 16.0008X | |
UKCA-Zulassung | CML 22 UKEX 2550X | |
IA-Zulassung | MASC S/18-0003X | |
Konformität | ||
Schutzart | EN60529 | |
Allgemeine Informationen | ||
Bestellinformationen | Dieses Gerät wird vollständig bestückt und betriebsbereit ausgeliefert. Für Details zur Konfigurierung wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. | |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. | |
Zubehör | ||
Optionales Zubehör | siehe Datentabelle |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27180502 |
ECLASS 12.0 | 27180502 |
ECLASS 11.0 | 27180502 |
ECLASS 10.0.1 | 27180502 |
ECLASS 9.0 | 27180502 |
ECLASS 8.0 | 27149144 |
ECLASS 5.1 | 27180502 |
ETIM 9.0 | EC002503 |
ETIM 8.0 | EC002503 |
ETIM 7.0 | EC002503 |
ETIM 6.0 | EC002503 |
ETIM 5.0 | EC002503 |
UNSPSC 12.1 | 39121314 |
Kurzanleitungen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Kurzanleitung - Steuerkästen Serie FXL*.CS / GL*.CS (notifizierte Stelle: CML) | GER | 137 KB | |
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | |||
Betriebsanleitung | GER | 642 KB |
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|---|
CML IECEx Certificate of Conformity | IECEx CML 16.0008X | ALL | LINK | --- |
Europe CML ATEX | CML 16ATEX3009X | ALL | 298 KB | |
Konformitätserklärung | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3244E | ALL | 445 KB |