Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Produktbeschreibung |
---|
Sensor-Endstufenklemme |
Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
---|---|---|
MTTFd | 1837 a | |
Anzeigen/Bedienelemente | ||
LED gelb | Schaltausgang | |
Elektrische Daten | ||
Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC | |
Welligkeit | ≤ 10 % | |
Betriebsstrom | ca. 22 mA | |
Eingang | ||
Anschluss | Klemmen 1+, 2- | |
Anschließbare Sensortypen | NAMUR | |
Impulslänge/Pause | ≥ 0,5 ms / ≥ 0,5 ms | |
Kurzschlussstrom | ca. 8 mA | |
Sensorversorgung | 8 V DC, max. 9 V DC bei Eingangswiderstand min. 562 Ω |
|
Schaltpunkt | 1,2 ... 2,1 mA Hysterese ca. 0,2 mA | |
Leitungsfehlerüberwachung | ohne | |
Grenzwert | 1 kHz | |
Ausgang | ||
Anschluss | Klemme 4+ | |
Strom | 200 mA kurzschlussfest | |
Transistor | PNP | |
Signalpegel | UB - 1,1 V | |
Übertragungseigenschaften | ||
Wirkungsrichtung | Schließer | |
Schaltfrequenz | 1 kHz | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Lagertemperatur | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Anschluss | selbstöffnende Apparateanschlussklemmen, max. Aderquerschnitt 0,34 ... 2,5 mm2 | |
Masse | 60 g | |
Abmessungen | 20x60x40 (in mm) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210121 |
ECLASS 12.0 | 27210121 |
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 9.0 | EC002653 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC002653 |
UNSPSC 12.1 | 41111902 |