| Produktbeschreibung | ||
| Reflexionsfolie rund Durchmesser 40,7 mm | ||
| Allgemeine Daten | ||
| Bauform | rund | |
| Optische Elemente | Micro-Tripelpyramiden | |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Umgebungstemperatur | -34 ... 70 °C (-29,2 ... 158 °F) | |
| Mechanische Daten | ||
| Material | Diamond Grade | |
| Abmessungen | Durchmesser: 40,7 mm | |
| Befestigung | selbstklebend | |
| Lagerung | kühl und trocken lagern Die Folie sollte innerhalb eines Jahres verarbeitet werden, da sonst die Klebekraft nachlässt. | |