Technische Daten: GLV12-8-200/36/40b/115
| Produktbeschreibung |
| Reflexions-Lichttaster, energetisch |
| Allgemeine Daten |
| Tastbereich | 0 ... 200 mm |
| Lichtsender | LED, 640 nm |
| Lichtart | rot, Wechsellicht |
| Zulassungen | CE |
| Anzeigen/Bedienelemente |
| Funktionsanzeige | LED gelb: Schaltzustand |
| Bedienelemente | Tastweiteneinsteller |
| Elektrische Daten |
| Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC |
| Ausgang |
| Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend |
| Signalausgang | 1 NPN-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor |
| Mechanische Daten |
| Schutzart | IP67 |
| Anschluss | Festkabel 2 m |
Dokumente: GLV12-8-200/36/40b/115
CAD+CAE: GLV12-8-200/36/40b/115
Zugehörige Produkte: GLV12-8-200/36/40b/115
| Zubehör | Bezeichnung |
| BF 12 | Befestigungsflansch |
| BF 5-30 | Befestigungsflansch |