Serviceline Information


  • Kompaktes, Universalgehäuse
  • LEDs von allen Seiten gut sichtbar
  • Tastweite einstellbar
  • Sonderbauform für M18-Frontbefestigung oder an seitlicher Befestigungsbohrung

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: ML17-8-450/115/127

Produktbeschreibung
Reflexions-Lichttaster, energetisch
Allgemeine Daten
Tastbereich10 ... 450 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 950 nm
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger
BedienelementeTastweiteneinsteller
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC , class 2
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend
Signalausgang2 NPN kurzschlussfest, verpolgeschützt, offene Kollektoren
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Mechanische Daten
SchutzartIP67
Anschluss2 m PVC-Kabel

CAD+CAE: ML17-8-450/115/127

CADDateitypDateigröße
3D Modell/3D modelIGS226 KB
3D Modell/3D modelSTP162 KB

Zugehörige Produkte: ML17-8-450/115/127

ZubehörBezeichnung
OMH-ML17-EZMontagehilfe
OMH-ML17Montagehilfe
OMH-ML17-1Montagehilfe