| Produktbeschreibung |
| Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung |
| Allgemeine Daten |
| Tastbereich | 40 ... 900 mm |
| Lichtsender | IRED |
| Lichtart | infrarot, Wechsellicht , 880 nm |
| Schwarz-/Weiß-Differenz (6%/90%) | < 10 % |
| Lichtfleckdurchmesser | ca. 60 mm bei Reichweite 900 mm |
| Kenndaten funktionale Sicherheit |
| MTTFd | 1030 a |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Anzeigen/Bedienelemente |
| Funktionsanzeige | LED gelb: leuchtet bei erkanntem Objekt |
| Bedienelemente | Tastweiteneinsteller |
| Bedienelemente | Je ein Einsteller für Abschaltverzögerung und Einschaltverzögerung |
| Elektrische Daten |
| Betriebsspannung | 24 VDC -20% +10% |
| Ausgang |
| Schaltungsart | dunkelschaltend |
| Signalausgang | 1 PNP, kurzschlussfest, verpolgeschützt |
| Ausgang pneumatisch | 2/3 Wege-Ventil |
| Ventilart | stromlos geöffnet |
| Normen- und Richtlinienkonformität |
| Richtlinienkonformität | EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
| Normenkonformität | |
| Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
| Schock- und Stoßfestigkeit | IEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung |
| Vibrationsfestigkeit | IEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 1000 Hz, 10 g je X, Y und Z Richtung |
| Mechanische Daten |
| Schutzart | IP65 |
| Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 4-polig ; Anschlusskabel mit Buchse, gerade M12 x 1 ; Länge: 1200 mm |