| Produktbeschreibung |
| Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung |
| Allgemeine Daten |
| Tastbereich | 20 ... 2000 mm |
| Lichtsender | IRED |
| Lichtart | infrarot, Wechsellicht , 880 nm |
| Schwarz-/Weiß-Differenz (6%/90%) | < 40 % |
| Lichtfleckdurchmesser | ca. 70 mm im Abstand von 2000 mm |
| Öffnungswinkel | Sender 2°, Empfänger 2° |
| Kenndaten funktionale Sicherheit |
| MTTFd | 1480 a |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 60 % |
| Anzeigen/Bedienelemente |
| Funktionsanzeige | 2 LEDs gelb ein: Objekt innerhalb des Tastbereiches\aus: Objekt außerhalb des Tastbereiches |
| Bedienelemente | Tastweiteneinsteller |
| Elektrische Daten |
| Betriebsspannung | 26,5 ... 31,6 V über AS-Interface-Bussystem , min. 18,5 V |
| Ausgang |
| Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend umschaltbar über AS-i Bussystem |
| Signalausgang | AS-Interface |
| Normen- und Richtlinienkonformität |
| Normenkonformität | |
| Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 |
| Mechanische Daten |
| Schutzart | IP67 |
| Anschluss | Gerätestecker M12 x 1, 4-polig |