Serviceline Information


  • Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung für Staurollenförderer
  • Für die Montage zwischen den Rollen eines Rollenförderers
  • Anzugs-/Abfallverzug einstellbar
  • Geringe Schwarz-Weiß-Differenz
  • Schutzart IP65
  • Kaskadierbar

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: SBL-8-H-SL-V-Z-4703

Produktbeschreibung
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung
Allgemeine Daten
Tastbereich40 ... 900 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht , 880 nm
Schwarz-/Weiß-Differenz (6%/90%)< 10 %
Lichtfleckdurchmesserca. 60 mm bei Reichweite 900 mm
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd1030 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED gelb: leuchtet bei erkanntem Objekt
BedienelementeTastweiteneinsteller
BedienelementeJe ein Einsteller für Abschaltverzögerung und Einschaltverzögerung
Elektrische Daten
Betriebsspannung24 V DC
Ausgang
Schaltungsartdunkelschaltend
Signalausgang1 PNP, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Ausgang pneumatisch2/3 Wege-Ventil
Ventilartstromlos geschlossen
Normen- und Richtlinienkonformität
RichtlinienkonformitätEMV-Richtlinie 2004/108/EG
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Schock- und StoßfestigkeitIEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung
VibrationsfestigkeitIEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 1000 Hz, 10 g je X, Y und Z Richtung
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 4-polig ; Anschlusskabel mit Buchse, gerade M12 x 1 ; Länge: 1200 mm

Dokumente: SBL-8-H-SL-V-Z-4703

BeipackzettelSpracheDateitypDateigröße
Beipackzettel/Instruction leafletALLPDF452 KB

Zugehörige Produkte: SBL-8-H-SL-V-Z-4703

ZubehörBezeichnung
OMH-SBL-01Montagehilfe
V1-G-2M-PVCKabeldose
V1-G-5M-PVCKabeldose
V1-W-2M-PURKabeldose
V1-W-5M-PURKabeldose
V1S-TEE-V1/V1ST-Verteiler
Schraubendreher 0,5 x 3,0 mmSchraubendreher