Serviceline Information


  • Reflexions-Lichttaster zur Erfassung beliebiger Druckmarken
  • Statisches Teach-In: Automatische Schaltschwelleneinstellung
  • Optik um 90° wechselbar
  • 30 µs Ansprechzeit, geeignet für extrem schnelle Abtastvorgänge
  • 3 Senderfarben, grün, rot und blau
  • Edelstahlgehäuse

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: DKE20-9,5/110/124

Produktbeschreibung
Druckmarken-Kontrasttaster
Allgemeine Daten
Tastweite9,5 mm +/- 3 mm
LichtsenderLED
Lichtartsichtbar grün/rot/blau, Wechsellicht
Lichtfleckabbildungrechteckig 1 mm x 4 mm
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd650 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED gelb; Schaltbetrieb: leuchtet, wenn Druckmarke erkannt wird
Teach-In-Betrieb: langsam blinkend
Alarm-Anzeige: schnell blinkend, wenn kein sicherer Betrieb möglich
BedienelementeTeach-In-Taste
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend umschaltbar, ergibt sich aus der Reihenfolge des Teach-In
SignalausgangGegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Normen- und Richtlinienkonformität
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
Schock- und StoßfestigkeitIEC / EN 60068, Halb-Sinus, 40 g je X, Y und Z Richtung
VibrationsfestigkeitIEC / EN 60068-2-6, Sinus, 10 - 150 Hz, 5 g je X, Y und Z Richtung
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussGerätestecker M12 x 1, 5-polig

Dokumente: DKE20-9,5/110/124

BeipackzettelSpracheDateitypDateigröße
Beipackzettel/Instruction leafletALLPDF455 KB

CAD+CAE: DKE20-9,5/110/124

CADDateitypDateigröße
3D Modell/3D modelIGS213 KB
3D Modell/3D modelSTP144 KB

Zugehörige Produkte: DKE20-9,5/110/124

ZubehörBezeichnung
V15-G-5M-PVCKabeldose
V15-W-5M-PVCKabeldose
OMH-DKOptoelektronische Sensoren, Haltewinkel
OMH-DK-1Optoelektronische Sensoren, Haltewinkel