Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Allgemeine Daten | ||
---|---|---|
Signaltyp | Analogeingang | |
Versorgung | ||
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 14+, 15- | |
Bemessungsspannung | 20 ... 30 V DC | |
Bemessungsstrom | 75 mA | |
Verlustleistung | 1 W | |
Leistungsaufnahme | 2,25 W (typ. 1,68 W) | |
Eingang | ||
Anschlussseite | Feldseite | |
Messbereich | Klemmen 1+, 3-: Spannung 0/1 ... 5 V, Bürde ≥ 50 kΩ bzw. Spannung 0/2 ... 10 V, Bürde ≥ 100 kΩ Klemmen 2+, 3-: Strom 0/4 ... 20 mA ; Bürde ≤ 50 Ω |
|
Ausgang | ||
Anschlussseite | Steuerungsseite | |
Ausgang I, II | Klemmen 7, 8, 9; 10, 11, 12 | |
Kontaktbelastung | 250 V AC / 4 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A ohmsche Last | |
Ausgang III | Gerätekonfiguration : Klemmen 4, 5, 6 | |
Übertragungseigenschaften | ||
Abweichung | ≤ 1 % | |
Einfluss der Umgebungstemperatur | 0,01 %/K bezogen auf den eingestellten Grenzwert | |
Eingangsverzögerung | 100 ms | |
Galvanische Trennung | ||
Eingang/Ausgang | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Eingang/Versorgung | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
Ausgang/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
Anzeigen/Einstellungen | ||
Anzeigeelemente | LEDs | |
Bedienelemente | DIP-Schalter Potenziometer |
|
Konfiguration | über DIP-Schalter über Potenziometer |
|
Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite | |
Richtlinienkonformität | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | ||
Richtlinie 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (Industriebereiche) | |
Niederspannung | ||
Richtlinie 2014/35/EU | EN 61010-1:2010 | |
Konformität | ||
Isolationskoordination | EN 50178 | |
Galvanische Trennung | EN 50178 | |
Schutzart | IEC 60529 | |
Umgebungsbedingungen | ||
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanische Daten | ||
Schutzart | IP20 | |
Anschluss | Schraubklemmen | |
Masse | ca. 120 g | |
Abmessungen | 20 x 124 x 115 mm , Gehäusetyp B2 | |
Höhe | 124 mm | |
Breite | 20 mm | |
Länge | 115 mm | |
Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | |
Allgemeine Informationen | ||
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 13.0 | 27210122 |
ECLASS 12.0 | 27210122 |
ECLASS 11.0 | 27210122 |
ECLASS 10.0.1 | 27210122 |
ECLASS 9.0 | 27210122 |
ECLASS 8.0 | 27210122 |
ECLASS 5.1 | 27210122 |
ETIM 9.0 | EC002654 |
ETIM 8.0 | EC002654 |
ETIM 7.0 | EC002654 |
ETIM 6.0 | EC002654 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Dieser Signaltrenner ermöglicht die galvanische Trennung von Feldstromkreisen und Steuerstromkreisen.
Das Gerät ist ein Grenzwertschalter mit zwei Schaltpunkten. Schaltpunkte, Hysterese und Wirkungsrichtung können unabhängig voneinander für beide Relaisausgänge eingestellt werden.
Am Eingang werden 0/4 mA ... 20 mA-, 0/1 V ... 5 V- oder 0/2 V ... 10 V-Signale angeschlossen.
Das Gerät schaltet den Relaisausgang, wenn die eingestellten Schaltpunkte erreicht sind.
Das Gerät wird über DIP-Schalter und Potentiometer konfiguriert.
Sicherheitsgerichtete Dokumentation | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
Betriebsanleitung | GER | 43 KB | |
Handbücher | |||
Systemhandbuch | GER | 3706 KB |
CAD | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3048 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 63 KB |