Serviceline Information


  • 8 Bit parallele Datenübertragung
  • Sehr großer Öffnungswinkel
  • Kaskadierbar
  • Anschluss mit Federzugklemmen
  • Schutzart IP67

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: DAD15-8P-NPN/35

Produktbeschreibung
Datenlichtschranke
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0 ... 2500 mm
Grenzreichweite5000 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
ZulassungenCE
Lichtfleckdurchmesserca. 500 mm bei 1,5 m
Öffnungswinkel± 8 °
Anzeigen/Bedienelemente
DatenflussanzeigeEingänge: 8 LEDs grün
Ausgänge: 8 LEDs rot
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
BedienelementeBetriebsartenschalter 4: Verhalten bei Strahlunterbrechung
Schalter 1+2: Adresse
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Datenrate225 Bit/s
Schnittstelle
Schnittstellentyp8 Bit parallel, bidirektional
10 Eingänge, npn ; 10 Ausgänge, npn
Mechanische Daten
SchutzartIP67
Anschluss2 M16 Verschraubungen, Federzugklemmen im Klemmenraum

Dokumente: DAD15-8P-NPN/35

BeipackzettelSpracheDateitypDateigröße
Beipackzettel/Instruction leafletALLPDF315 KB

CAD+CAE: DAD15-8P-NPN/35

CADDateitypDateigröße
3D Modell/3D modelIGS432 KB
3D Modell/3D modelSTP371 KB

Zugehörige Produkte: DAD15-8P-NPN/35

ZubehörBezeichnung
OMH-DAD10Montagehilfe