Serviceline Information


  • Reichweite bis 5 m
  • 8 Bit parallele Datenübertragung
  • Sehr großer Öffnungswinkel
  • Betriebsspannungsbereich 10 ... 60 V DC
  • Galvanisch getrennte Eingänge
  • Schutzart IP67

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: DAD10-8P-SDB/35

Produktbeschreibung
Datenlichtschranke
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0 ... 3000 mm
Grenzreichweite5000 mm
LichtsenderIRED
Lichtartinfrarot, Wechsellicht
ZulassungenCE
Lichtfleckdurchmesserca. 600 mm bei 2 m
Öffnungswinkel± 8 °
Anzeigen/Bedienelemente
DatenflussanzeigeEingänge: 8 LEDs rot
Ausgänge: 8 LEDs grün
FunktionsanzeigeLED grün: Netz ein (Power on)
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller
BedienelementeBetriebsartenschalter: Verhalten bei Strahlunterbrechung
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 60 V DC
Datenrate2400 Bit/s
Schnittstelle
Schnittstellentyp8 Bit parallel, bidirektional
Eingänge: 8 Optokoppler
Ausgänge: 8 PNP, nicht kurzschlussfest
Mechanische Daten
SchutzartIP42
Anschluss25-polige Sub-D-Buchse

Dokumente: DAD10-8P-SDB/35

HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Manual DAD10-8PENGPDF1258 KB
Handbuch DAD10-8PGERPDF1230 KB

CAD+CAE: DAD10-8P-SDB/35

CADDateitypDateigröße
3D Modell/3D modelIGS374 KB
3D Modell/3D modelSTP111 KB