| Produktbeschreibung |
| Datenlichtschranke |
| Allgemeine Daten |
| Betriebsreichweite | 0 ... 30 m |
| Grenzreichweite | 45 m |
| Lichtsender | IRED |
| Lichtart | infrarot, Wechsellicht |
| Zulassungen | CE |
| Lichtfleckdurchmesser | 500 mm im Abstand von 30 m |
| Öffnungswinkel | Sender: 1 ° Empfänger: 5 ° |
| Anzeigen/Bedienelemente |
| Funktionsanzeige | LED rot: Schaltpunkt LED grün: ausreichende Funktionsreserve |
| Bedienelemente | 8fach DIP-Schalter zur Wahl von Sendefrequenz und Schnittstelle |
| Elektrische Daten |
| Betriebsspannung | 24 V DC ± 25 % |
| Datenrate | 0 ... 19,2 kBit/s |
| Schnittstelle |
| Schnittstellentyp | RS 232, RS 422, CL20 mA aktiv/passiv umschaltbar |
| Mechanische Daten |
| Schutzart | IP65 |
| Anschluss | 25-poliger Sub-D-Stecker |