| Produktbeschreibung |
| Datenlichtschranke |
| Allgemeine Daten |
| Betriebsreichweite | 0 ... 300 m |
| Grenzreichweite | 350 m |
| Lichtsender | IRED |
| Lichtart | infrarot, Wechsellicht |
| Lichtfleckdurchmesser | 2 m im Abstand von 100 m |
| Öffnungswinkel | 1,2 ° |
| Anzeigen/Bedienelemente |
| Datenflussanzeige | LED grün: Sender LED gelb: Empfänger LED rot: Telegrammfehler |
| Funktionsanzeige | Ausrichthilfe: Frontal rote LED blinkend Signalstärke (8 LED: rot, gelb, grün) Baudrate , C1CP (Kollisionsschutz) |
| Elektrische Daten |
| Betriebsspannung | 18 ... 30 V DC |
| Datenrate | 93,75/187,5/500/1500 kBit/s , einstellbar |
| Schnittstelle |
| Schnittstellentyp | PROFIBUS DP-V0,-V1,-V2; FMS; MPI; Mischbetrieb FMS-DP; galvanisch getrennt |
| Normen- und Richtlinienkonformität |
| Normenkonformität | |
| Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 |
| Mechanische Daten |
| Schutzart | IP65 |
| Anschluss | M12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) , M12x1 Stecker, 5-polig, B-codiert (Bus In) , M12x1 Buchse, 5-polig, B-codiert (Bus Out/Termination) |