| Produktbeschreibung | ||
| Entfernungsmessgerät für millimetergenaue Positionieraufgaben, PRT, Messbereich bis 150 m, SSI-Schnittstelle, Stecker M12, Tieftemperaturausführung | ||
| Allgemeine Daten | ||
| Messbereich | 0,3 ... 150 m | |
| Lichtsender | Laserdiode | |
| Laserkenndaten | ||
| Laserklasse | Messlaser: 1 Ausrichtlaser: 2 |
|
| Wellenlänge | Messlaser: 905 nm Ausrichtlaser: 660 nm |
|
| Messverfahren | Pulse Ranging Technology (PRT) | |
| Lichtfleckdurchmesser | < 35 cm bei 150 m | |
| Auflösung | 0,1 mm , einstellbar | |
| Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
| MTTFd | 120 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % | |
| Anzeigen/Bedienelemente | ||
| Funktionsanzeige | 4 LEDs | |
| Bedienelemente | Bedienfeld (4 Folientasten) zur Parametereinstellung | |
| Elektrische Daten | ||
| Betriebsspannung | 18 ... 30 V DC | |
| Schnittstelle | ||
| Schnittstellentyp | SSI | |
| Eingang/Ausgang | ||
| Ein-/Ausgangsart | 2 PNP-Ein/Ausgänge, unabhängig konfigurierbar, kurzschlussfest, verpolsicher | |
| Eingang | ||
| Schaltschwelle | low: Ue < 6 V, high: Ue > 16 V |
|
| Normen- und Richtlinienkonformität | ||
| Richtlinienkonformität | EMV-Richtlinie 2004/108/EG | |
| Normenkonformität | ||
| Produktnorm | EN 61326-1:2006 | |
| Laserklasse | IEC 60825-1:2007 | |
| Mechanische Daten | ||
| Schutzart | IP65 | |
| Anschluss | M12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) , M12x1 Stecker, 5-polig, B-codiert (SSI) , M12x1 Stecker, 8-polig, Service |
|
| Handbücher | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
| Manual VDM100 | ENG | 1635 KB | |
| Handbuch VDM100 | GER | 1406 KB | |
| Produktinformationen | |||
| Product information Optical distance measurement with VDM100 | ENG | 980 KB | |
| Produktinformation Optische Entfernungsmessung mit VDM100 | GER | 984 KB | |
| CAD | Dateityp | Dateigröße |
| 3D Modell/3D model | IGS | 4965 KB |
| 3D Modell/3D model | STP | 3614 KB |
| Zertifikate | Kennung | Dateityp | Dateigröße |
| US CA UL General Purpose | E87056 | LINK | --- |
| EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1244 | 503 KB |
| Zubehör | Bezeichnung |
| V15-G-PG9 | Kabeldose, konfektionierbar |
| V1-G | Kabeldose, konfektionierbar |
| V1-W | Kabeldose, konfektionierbar |
| V15B-G-15M-LIHCH-TP | Kabeldose |
| Funktionserdung LS610/VDM100 Zubehoer | Montagehilfe |
| Schutzkappe LS610 Zubehoer | Montagehilfe |
| OMH-VDM100-01 | Montagehilfe |
| OMH-LS610-01 | Montagehilfe |
| OMH-LS610-02 | Montagehilfe |
| OMH-LS610-05 | Montagehilfe |
| OMH-LS610-32 | Montagehilfe |
| OFR-500/500 | Reflexionsfolie |
| OFR-1000/1000 | Reflexionsfolie |