Serviceline Information

Pepperl+Fuchs revolutioniert die Welt der Entfernungsmessung - Distanzsensor VDM28 mit PRT

  • Messverfahren PRT (Pulse Ranging Technology)
  • Berührungslose Präzisionsmessung
  • Ultraschnelle Messwerterfassung
  • Aktive Dynamikregelung
  • Moderne Leichtbauweise und hohe Robustheit
  • Einfache Parametrierung mit 4 Tasten und selbstleuchtendem Display

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: VDM100-300-P

Produktbeschreibung
Entfernungsmessgerät für millimetergenaue Positionieraufgaben, PRT, Messbereich bis 300 m, PROFIBUS, Stecker M12
Allgemeine Daten
Messbereich0,3 ... 300 m
LichtsenderLaserdiode
Laserkenndaten
LaserklasseMesslaser: 1
Ausrichtlaser: 2
WellenlängeMesslaser: 905 nm
Ausrichtlaser: 660 nm
MessverfahrenPulse Ranging Technology (PRT)
Lichtfleckdurchmesser< 70 cm bei 300 m
Auflösung0,1 mm , einstellbar
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd89 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Anzeigen/Bedienelemente
Funktionsanzeige4 LEDs
BedienelementeBedienfeld (4 Folientasten) zur Parametereinstellung
Elektrische Daten
Betriebsspannung18 ... 30 V DC
Schnittstelle
SchnittstellentypPROFIBUS DP nach DIN EN 50170
Eingang/Ausgang
Ein-/Ausgangsart2 PNP-Ein/Ausgänge, unabhängig konfigurierbar, kurzschlussfest, verpolsicher
Eingang
Schaltschwellelow: Ue < 6 V,
high: Ue > 16 V
Normen- und Richtlinienkonformität
RichtlinienkonformitätEMV-Richtlinie 2004/108/EG
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
LaserklasseIEC 60825-1:2007
Mechanische Daten
SchutzartIP65
AnschlussM12x1 Stecker, 4-polig, Standard (Versorgung) ,
M12x1 Stecker, 5-polig, B-codiert (Bus In) ,
M12x1 Buchse, 5-polig, B-codiert (Bus Out) ,
M12x1 Stecker, 8-polig, Service

Dokumente: VDM100-300-P

HandbücherSpracheDateitypDateigröße
Manual VDM100ENGPDF1635 KB
Handbuch VDM100GERPDF1406 KB
Produktinformationen
Product information Optical distance measurement with VDM100ENGPDF980 KB
Produktinformation Optische Entfernungsmessung mit VDM100GERPDF984 KB
A distance ahead - Messende OptosensorenGERPDF3163 KB

CAD+CAE: VDM100-300-P

CADDateitypDateigröße
3D Modell/3D modelIGS5580 KB
3D Modell/3D modelSTP4070 KB

Zertifikate+Zulassungen: VDM100-300-P

ZertifikateKennungDateitypDateigröße
US CA UL General PurposeE87056LINK---
EU Pepperl+FuchsPF08CERT1244PDF503 KB

Software: VDM100-300-P

GerätetreiberAusgabeDateitypDateigröße
GSD-Datei VDM100/GSD file VDM10011/2009ZIP5 KB

Zugehörige Produkte: VDM100-300-P

ZubehörBezeichnung
V15-G-PG9Kabeldose, konfektionierbar
V1-WKabeldose, konfektionierbar
V1-GKabeldose, konfektionierbar
V15SB-G-ABG-PG9Kabelstecker, konfektionierbar
V15B-G-ABG-PG9Kabeldose, konfektionierbar
ICZ-TR-V15BAbschlusswiderstand
Funktionserdung LS610/VDM100 ZubehoerMontagehilfe
Schutzkappe LS610 ZubehoerMontagehilfe
OMH-VDM100-01Montagehilfe
OMH-LS610-01Montagehilfe
OMH-LS610-02Montagehilfe
OMH-LS610-32Montagehilfe
OMH-LS610-05Montagehilfe
REF-VDM01Reflektor
REF-VDM02Reflektor
OFR-500/500Reflexionsfolie
OFR-1000/1000Reflexionsfolie