Allgemeine Daten |
Signaltyp | Analogeingang |
Versorgung |
Anschluss | Power Rail oder Klemmen 44+, 45- |
Bemessungsspannung | 20 ... 35 V DC |
Welligkeit | ≤ 10 % |
Bemessungsstrom | ≤ 50 mA |
Eingang |
Anschluss | eigensicher: Klemmen 1 ... 16 nicht eigensicher: Klemmen 28, 29 |
Erdanschluss | Klemme 17 |
Bemessungswerte | 5 Vpp, 0,1 mA; rechteckförmig |
Funktion | Prüfeingang: 24 V DC / 5 mA; nicht polarisiert |
Ausgang |
Anschluss | Klemmen 19, 20, 21 |
Ausgang | Signal ; Relais |
Kontaktbelastung | 253 V AC/2 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/2 A ohmsche Last; |
Mechanische Lebensdauer | 107 Schaltspiele |
Übertragungseigenschaften |
Ansprechverzug | ≤ 50 s |
Galvanische Trennung |
Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach EN 50020 |
Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach EN 50020 |
Ausgang/Versorgung | gemäß EN 50178, Bemessungsisolationsspannung 253 V AC |
Richtlinienkonformität |
Elektromagnetische Verträglichkeit | |
| Richtlinie 2004/108/EG | EN 61326-1:2006 |
Niederspannung | |
| Richtlinie 2006/95/EG | EN 50178:1997 |
Konformität |
Isolationskoordination | EN 50178 |
Galvanische Trennung | EN 50178 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21 |
Schutzart | IEC 60529 |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Masse | ca. 260 g |
Abmessungen | 60 x 119 x 115 mm , Gehäusetyp D2 |
| Höhe | 119 mm |
| Breite | 60 mm |
| Länge | 115 mm |
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen |
EU-Baumusterprüfbescheinigung | TÜV 00 ATEX 1585 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com |
| Kennzeichnung | II (1) G [Ex ia] IIC II (1) D [Ex iaD] |
| Spannung | 7,2 V |
| Strom | 1,7 mA |
| Leistung | 3 mW |
Versorgung | |
| Sicherheitst. Maximalspannung | 40 V DC (Achtung! Die Bemessungsspannung kann geringer sein.) |
Galvanische Trennung | |
| Eingang/Ausgang | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
| Eingang/Versorgung | sichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V |
Richtlinienkonformität | |
| Richtlinie 94/9/EG | EN 60079-0:2006, EN 60079-11:2007, EN 60079-26:2007 , EN 61241-0: 2006, EN 61241-11: 2006 |
Allgemeine Informationen |
Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprüfbescheinigungen, Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |