Abscheider-Alarmsysteme





Übersicht dieser Produktgruppe: Abscheider-Alarmsysteme

Abscheider-Alarmsysteme werden zur Erkennung der Leichtflüssigkeitsmenge und/oder des Höchststandes einer Flüssigkeit im Abscheider eingesetzt. Dadurch wird das sichere und wirtschaftliche Betreiben von Abscheidern für Leichtflüssigkeiten, auch als Ölabscheider bezeichnet, ermöglicht.
Die Anforderungen an derartige Abscheideanlagen ist in der Europanorm EN 858-1 festgelegt. Sie ist Voraussetzung für die CE-Kennzeichnung und definiert unter anderem die Kriterien an eine Einrichtung, die bei zu hohem Leichtflüssigkeits- oder Abwasserstand oder zu niedrigem Abwasserstand Alarm auslöst.
Die Abscheider-Alarmsysteme und die zugehörigen Sensoren können einfach montiert werden und gewährleisten hohe Sicherheit und applikationsorientierte Überwachung von Ölabscheidern. Die Signalisierung von kritischen Zuständen kann akustisch, visuell, durch potentialfreie Relaiskontakte oder SMS erfolgen. Die Sensoren der Abscheider-Alarmsysteme sind zugelassen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 0.
Hier finden Sie eine Übersicht über unser Produktspektrum für diesen Anwendungsbereich:

57_1084_01_4cStandard-Alarmsysteme
Das Standard-Alarmsystem LAL-SRW wird zur Überwachung von Ölabscheidern eingesetzt. Über zwei Sensoren kann die Ölschicht, die Flüssigkeitshöhe oder der Schlammpegel überwacht werden.
Standard Warnanlage mit 3 SensorenStandard-Alarmsysteme mit 3 Sensoren
Das Standard-Alarmsystem LAL-SRW3 wird zur Überwachung von Ölabscheidern eingesetzt. Über drei Sensoren können Ölschicht, Flüssigkeitshöhe und Schlammpegel überwacht werden.
Standard Warnanlage als Set Standard-Alarmsysteme als Set
Die Alarmsystem-Sets stellen eine effiziente Komplettlösung zur Überwachung von Ölabscheidern dar. Sie sind in drei Varianten lieferbar.
57_1084_20_4cAlarmsysteme mit SMS-Alarmierung
Das Alarmsystem mit SMS-Alarmierung erlaubt eine zuverlässige Fernüberwachung von Ölabscheidern. Im Alarmfall können SMS an bis zu drei Mobiltelefone verschickt werden.
Warnanlage für TanksAlarmsysteme für Tanks
Das eigensichere Alarmsystem NV05-11 wird eingesetzt um Flüssigkeitsbehälter und Tanks zu überwachen.
Warnanlage für FettabscheiderAlarmsysteme für Fettabscheider
Das Alarmsystem NVD-111 überwacht in Verbindung mit ein oder zwei Sensoren die Fettschichtdicke und den Flüssigkeitsaufstau innerhalb eines Fettabscheiders.
ZubehörZubehör
Zubehör für die einfache und effektive Installation von Sensoren.

Serviceline Information