Serviceline Industrielle Sensoren
Serviceline Explosionsschutz

Archivierte Produktversion

Dieses Produkt wurde archiviertZum Ersatzprodukt KFD2-STC4-Ex1
Archivierte Produktversion
Archivierte Produktversion

SMART-Transmitterspeisegeräte KFD2-STC1-Ex1

KFD2-STC1-Ex1
  • 1-kanalig
  • Eingang EEx ia IIC; Uo = 25,5 V
  • 24 V DC Netz-Nennspannung
  • SMART-fähig bis 12 kHz (-1 dB)
  • EMV gemäß NAMUR NE 21

Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:


Technische Daten  KFD2-STC1-Ex1

Produktbeschreibung
Ausgang 4 mA ... 20 mA
Versorgung
AnschlussPower Rail oder Klemmen 7+, 8-
Bemessungsspannung20 ... 35 V DC
Welligkeitinnerhalb der Versorgungstoleranz
Verlustleistung0,8 W
Leistungsaufnahmemax. 1,2 W
Eingang
AnschlussKlemmen 1+, 3-
Eingangssignal4 ... 20 mA
Verfügbare SpannungBei 20 mA: ca. 16,5 V bei 200 Ω Ausgangsbürde
In Abhängigkeit der Ausgangsbürde: U = 19,65 - (16,5 x 10-3 x RB); mit RB = Ausgangsbürde in Ω
Ausgang
AnschlussKlemmen 8-, 9+, 10-, 11+
Ausgangssignal4 ... 20 mA , max. Bürde 500 Ω, bei HART ≥ 230 Ω
Welligkeitmax. 75 µA ss
Übertragungseigenschaften
Abweichung≤ 10 µA inkl. Kalibrierung, Linearität, Hysterese, Bürden und Versorgungsspannungsschwankungen
FrequenzbereichFeldseite zu Steuerungsseite: Bandbreite bei 1 mAss-Signal 0 ... 40 kHz (-1 dB);
0 ... 100 kHz (-6 dB)
Nicht-Ex-Bereich in Ex-Bereich: Bandbreite bei 1 Vss-Signal 0 ... 40 kHz (-1 dB);
0 ... 100 kHz (-6 dB)
Anstiegszeit40 µs
Abfallzeit40 µs
Richtlinienkonformität
Elektromagnetische VerträglichkeitNormen
Richtlinie 89/336/EWGEN 61326, EN 50081-2, NE 21
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mechanische Daten
SchutzartIP20
Masseca. 150 g
Daten für den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefährdeten Bereichen
EG-BaumusterprüfbescheinigungBAS 00 ATEX 7127 , weitere Bescheinigungen siehe www.pepperl-fuchs.com
Gruppe, Kategorie, ZündschutzartEx-Hexagon II (1)GD [EEx ia] IIC (Tamb = -20 °C bis +60 °C) [Stromkreis(e) in Zone 0/1/2]
RichtlinienkonformitätNormen
Richtlinie 94/9/EGEN 50014, EN 50020

Klassifikationen

SystemClasscode
ECLASS 13.027210119
ECLASS 12.027210119
ECLASS 11.027210119
ECLASS 10.0.127210119
ECLASS 9.027210119
ECLASS 8.027210119
ECLASS 5.127210119
ETIM 9.0EC001485
ETIM 8.0EC001485
ETIM 7.0EC001485
ETIM 6.0EC001485
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFD2-STC1-Ex1

Zulassungen: KFD2-STC1-Ex1

Sprachauswahl:
ZertifikateKennungSpracheDateitypDateigröße
Canada UL cULE106378 cUL (QUZW7)ALLLINK---
USA ULE106378 UL (QUZW)ALLLINK---
Safety Products Selector

Wählen Sie aus verschiedenen Kriterien wie Sicherheitsintegritätslevel, Performance Level, Gerätefunktion und Signaltyp, um das passende SIL/PL-bewertete Produkt zu finden.