| Allgemeine Daten | ||
| Betriebsreichweite | 0,2 ... 30 m | |
| Lichtsender | LED | |
| Lichtart | rot, Wechsellicht | |
| Sicherheitstyp nach IEC/EN 61496 | 4 | |
| Kennzeichnung | CE | |
| Hindernisgröße | statisch: 30 mm dynamisch: 40 mm (bei v = 1,6 m/s des Hindernisses) |
|
| Öffnungswinkel | < 5 ° | |
| Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
| Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
| Performance Level (PL) | PL e | |
| Kategorie | Kat. 4 | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| PFHd | 4,4 E-10 | |
| Anzeigen/Bedienelemente | ||
| Funktionsanzeige | LED gelb/grün im Empfänger: aus: Unterbrechung gelb: Empfang grün: Empfang mit ausreichender Funktionsreserve |
|
| Vorausfallanzeige | Funktionsanzeige gelb | |
| Elektrische Daten | ||
| Betriebsspannung | Versorgung über Auswertegerät | |
| Mechanische Daten | ||
| Schutzart | IP67 | |
| Anschluss | Kabelverschraubung M16 , Klemmraum, Leitungsquerschnitt 1,5 mm2 |
|
| Beipackzettel | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
| Beipackzettel/Instruction leaflet | ALL | 253 KB | |
| Handbücher | |||
| Handbuchergänzungen (EN ISO 13849)/Manual update (EN ISO 13849) | ALL | 211 KB | |
| CAD | Dateityp | Dateigröße |
| 3D Modell/3D model | IGS | 302 KB |
| 3D Modell/3D model | IGS | 302 KB |
| 3D Modell/3D model | STP | 207 KB |
| 3D Modell/3D model | STP | 207 KB |
| Zertifikate | Kennung | Dateityp | Dateigröße |
| US CA UL photoelectric safety sensors | E215245 | LINK | --- |
| USA UL | E215245 | LINK | --- |
| EU TÜV SÜD | Z10110520068037 | 327 KB | |
| EU Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity | PF 12 CERT 2151 | 211 KB | |
| EU Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity | PF 12 CERT 2166 | 183 KB |
| Passende Systemkomponenten | Bezeichnung |
| SC4-8 115VAC | Sicherheits-Schaltgerät |
| SC4-8 230VAC | Sicherheits-Schaltgerät |
| SC4-8 24VAC/DC | Sicherheits-Schaltgerät |
| SLVA-4Kplus 115VAC | Auswertegerät |
| SLVA-4Kplus 24VDC | Auswertegerät |
| SLVA-8K 230VAC | Auswertegerät |
| SLVA-8K 24VAC/DC | Auswertegerät |
| SLVA-8K 115VAC | Auswertegerät |
| SLVA-4Kplus 230VAC | Auswertegerät |
| Zubehör | Bezeichnung |
| OMH-21 | Montagehilfe |
| BA SLA25 | Laserausrichthilfe Safety |
| BA SLA28 | Laserausrichthilfe Safety |