| Allgemeine Daten | ||
| Betriebsreichweite | 6 ... 65 m | |
| Grenzreichweite | 85 m | |
| Lichtsender | LED | |
| Lichtart | rot, Wechsellicht | |
| Sicherheitstyp nach IEC/EN 61496 | 4 | |
| Kennzeichnung | CE | |
| Hindernisgröße | statisch: 30 mm dynamisch: 40 mm (bei v = 1,6 m/s des Hindernisses) |
|
| Öffnungswinkel | < 5 ° | |
| Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
| Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
| Performance Level (PL) | PL e | |
| Kategorie | Kat. 4 | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| PFHd | 0,44 E-9 | |
| Anzeigen/Bedienelemente | ||
| Funktionsanzeige | LED gelb: 1. LED leuchtet konstant: Signal > 2 x Schaltpunkt (Funktionsreserve) 2. LED blinkt: Signal zwischen 1 x Schaltpunkt und 2 x Schaltpunkt 3. LED aus: Signal < Schaltpunkt |
|
| Elektrische Daten | ||
| Betriebsspannung | Versorgung über Auswertegerät | |
| Mechanische Daten | ||
| Schutzart | IP67 nach EN 60529 | |
| Anschluss | M12-Stecker, 5-polig | |
| Beipackzettel | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
| Beipackzettel/Instruction leaflet | ALL | 287 KB | |
| Handbücher | |||
| Handbuchergänzungen (EN ISO 13849)/Manual update (EN ISO 13849) | ALL | 211 KB | |
| CAD | Dateityp | Dateigröße |
| 3D Modell/3D model | IGS | 212 KB |
| 3D Modell/3D model | IGS | 212 KB |
| 3D Modell/3D model | STP | 144 KB |
| 3D Modell/3D model | STP | 144 KB |
| Zertifikate | Kennung | Dateityp | Dateigröße |
| US CA UL photoelectric safety sensors | E215245 | LINK | --- |
| USA UL | E215245 | LINK | --- |
| EU Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity | PF 12 CERT 2174 | 362 KB | |
| EU Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity | PF 12 CERT 2176 | 327 KB |
| Passende Systemkomponenten | Bezeichnung |
| SB4-OR-4CP-4M | Sicherheits-Schaltgerät |
| SB4-OR-4CP-4C | Sicherheits-Schaltgerät |
| SB4-OR-4XP-4M | Sicherheits-Schaltgerät |
| SB4-OR-4XP-4X | Sicherheits-Schaltgerät |
| SB4-OR-4XP | Sicherheits-Schaltgerät |
| SB4-OR-4CP | Sicherheits-Schaltgerät |
| SC4-2 24VDC | Sicherheits-Schaltgerät |
| Zubehör | Bezeichnung |
| OMH-05 | Montagehilfe |
| OMH-21 | Montagehilfe |
| OMH-22 | Montagehilfe |
| MS SLP/SLA28 | Montagehilfe Safety |
| MS SLPCM | Montagehilfe Safety |
| SLA-1-M | Umlenkspiegel |
| BA SLA25 | Laserausrichthilfe Safety |
| BA SLA28 | Laserausrichthilfe Safety |