| Produktbeschreibung | ||
| Sicherheits-Schaltgerät | ||
| Allgemeine Daten | ||
| Sicherheitstyp nach IEC/EN 61496 | 4 | |
| Kennzeichnung | CE | |
| Betriebsart | Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Relaismonitor, Mutingbetriebsarten | |
| Kenndaten funktionale Sicherheit | ||
| Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 | |
| Performance Level (PL) | PL e | |
| Kategorie | Kat. 4 | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| PFHd | 1,97 E-9 | |
| Anzeigen/Bedienelemente | ||
| Diagnoseanzeige | 7-Segment-Anzeige | |
| Funktionsanzeige | LED rot: OSSD aus LED grün: OSSD ein LED gelb 8x: Leuchtmelder Kanal 1 ... 8 LED gelb: Mutingzustand |
|
| Vorausfallanzeige | LED gelb blinkend: Leuchtmelder Kanal 1 ... 8 | |
| Elektrische Daten | ||
| Betriebsspannung | 24 V AC; ± 10 % ; 24 V DC; ± 15 % | |
| Eingang | ||
| Funktionseingang | Relaismonitor, Anlauffreigabe, Notfallmuting, max. 4 Mutingsensoren, Eingang für 2-kanalige Schutzeinrichtung | |
| Ausgang | ||
| Sicherheitsausgang | 2 Relaisausgänge, zwangsgeführte Wechslerkontakte | |
| Signalausgang | Relaiskontakte für Meldung des Schaltzustands der OSSDs, Anlaufbereitschaft, Muting |
|
| Mechanische Daten | ||
| Schutzart | IP20 | |
| Anschluss | Anschlussklemmen, max. Leiterquerschnitt 1,5 mm2 | |
| Betriebsanleitungen, Kurzanleitungen, Sicherheitsinformationen | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
| Manual Control Unit SC4-8 | ENG | 1050 KB | |
| Handbuch Auswertegerät SC4-8 | GER | 1126 KB | |
| Handbücher | |||
| Handbuchergänzungen (EN ISO 13849)/Manual update (EN ISO 13849) | ALL | 211 KB | |
| CAD | Dateityp | Dateigröße |
| 3D Modell/3D model | IGS | 413 KB |
| 3D Modell/3D model | STP | 276 KB |
| Zertifikate | Kennung | Dateityp | Dateigröße |
| US CA UL General Purpose | E87056 | LINK | --- |
| EU TÜV SÜD | Z10110520068032 | 308 KB | |
| EU Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity | PF 12 CERT 2178 | 362 KB | |
| EU Pepperl+Fuchs Declaration of Conformity | PF 12 CERT 2179 | 330 KB |
| Passende Systemkomponenten | Bezeichnung |
| SLA20/92 | Sicherheits-Lichtschranke |
| SLA20 | Sicherheits-Lichtschranke |
| SLA5/92 | Sicherheits-Lichtschranke |
| SLA5/33 K=5m | Sicherheits-Lichtschranke |
| SLA5/33 K=10m | Sicherheits-Lichtschranke |
| SLA5S/92 | Sicherheits-Lichtschranke |
| SLA5S/33 K=5m | Sicherheits-Lichtschranke |
| SLA5S | Sicherheits-Lichtschranke |
| SLA5 | Sicherheits-Lichtschranke |
| SLA25 | Sicherheits-Lichtschranke |
| SLA25/35 R=65m | Sicherheits-Lichtschranke |
| SLA25/92 | Sicherheits-Lichtschranke |
| SLA40/92 | Sicherheits-Lichtschranke |
| SLA40/33 K=5m | Sicherheits-Lichtschranke |
| SLA40/33 K=10m | Sicherheits-Lichtschranke |
| SLA40 | Sicherheits-Lichtschranke |
| SLA28/35/116 R=65m | Sicherheits-Lichtschranke |
| SLA28/35/106/116 R=65m | Sicherheits-Lichtschranke |
| SLA28/35/105/106 R=65m | Sicherheits-Lichtschranke |
| SLA28/35/105 R=65m | Sicherheits-Lichtschranke |
| SLA28/116 | Sicherheits-Lichtschranke |
| SLA28/106/116 | Sicherheits-Lichtschranke |
| SLA28/105/106 | Sicherheits-Lichtschranke |
| SLA28/105 | Sicherheits-Lichtschranke |