Hinweis: Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
Vollständiges Datenblatt als PDF herunterladen:
Technische Daten
SC4-2 24VDC
Produktbeschreibung |
Sicherheits-Schaltgerät |
Allgemeine Daten |
Prüfungen | IEC/EN 61496 |
Sicherheitstyp nach IEC/EN 61496 | 4 |
Kennzeichnung | CE |
Betriebsart | Anlauf-/Wiederanlaufsperre, Relaismonitor |
Kenndaten funktionale Sicherheit |
Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 3 |
Performance Level (PL) | PL e |
Kategorie | Kat. 4 |
Gebrauchsdauer (TM) | 20 a |
PFHd | 1,98 E-9 |
Typ | 4 |
Anzeigen/Bedienelemente |
Diagnoseanzeige | 7-Segment-Anzeige |
Funktionsanzeige | LED rot: OSSD aus LED grün: OSSD ein LED gelb : Anlaufbereitschaft LED gelb (2x): Leuchtmelder Kanal 1 ... 2 |
Funktionsreserve-Anzeige | LED gelb blinkend: Leuchtmelder Kanal 1 ... 2 |
Bedienelemente | DIP-Schalter |
Elektrische Daten |
Betriebsspannung | 24 V DC, -15 %/+20 % |
Leerlaufstrom | 160 mA |
Eingang |
Betätigungsstrom | ca. 10 mA |
Betätigungszeit | 0,05 ... 1 s |
Testeingang | Reset-Eingang für Systemtest |
Ausgang |
Sicherheitsausgang | 2 Relaisausgänge, zwangsgeführte Schließerkontakte |
Signalausgang | Ausgang zur Anzeige des Schaltzustands der OSSDs |
Schaltspannung | 20 ... 230 V AC/DC |
Schaltstrom | AC: 0,01 ... 2 A ; DC siehe Diagramm Grenzlastkurve |
Ansprechzeit | 30 ms |
Zulassungen und Zertifikate |
Zulassungen | TÜV |
Umgebungsbedingungen |
Umgebungstemperatur | 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F) |
Lagertemperatur | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) |
Mechanische Daten |
Schutzart | IP20 |
Anschluss | Schraubklemmen , Leitungsquerschnitt 0,2 ... 2 mm2 |
Material | |
| Gehäuse | Polyamid (PA) |
Masse | 230 g |
Abmessungen | |
| Höhe | 99 mm |
| Breite | 45 mm |
| Tiefe | 114,5 mm |
Klassifikationen
System | Classcode |
ECLASS 13.0 | 27243101 |
ECLASS 12.0 | 27243101 |
ECLASS 11.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0.1 | 27243101 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 8.0 | 27243101 |
ECLASS 5.1 | 27272790 |
ETIM 9.0 | EC002538 |
ETIM 8.0 | EC002538 |
ETIM 7.0 | EC002538 |
ETIM 6.0 | EC002538 |
ETIM 5.0 | EC002538 |
UNSPSC 12.1 | 46171620 |
Details:
SC4-2 24VDC
Produktdokumentation:
SC4-2 24VDC
Zulassungen:
SC4-2 24VDC
Zertifikate | Kennung | Sprache | Dateityp | Dateigröße |
EU TÜV SÜD | Z10110520068043 | ALL | PDF | 299 KB
|
Zugehörige Produkte:
SC4-2 24VDC
Passende Systemkomponenten |
|
|
|
Reichweite bis 30 m, Selbstüberwachend (Typ 4 nach IEC/EN 61496-1), Rotes Sendelicht, Integrierte Ausrichthilfe, Gut sichtbare Funktions- und Vorausfallanzeige am Empfänger, Robustes Gehäuse, Wasserdicht, Schutzart IP67, Betrieb an Auswertegeräten der Serien SB4 (SafeBox), Bauform(S2): Quaderförmig, Sicherheits-Integritätslevel (SIL): SIL 3, Performance Level (PL): PL e, Kategorie: Kat. 4, Anschluss: M12-Stecker, 4-poligfa |
|