Serviceline Information


  • Weit hell sichtbare Anzeige-LEDs für Power on, Funktionsreserve und Schaltzustand
  • Weit sichtbare LED als Ausrichthilfe hinter Empfängeroptik
  • Rotlicht, gepulstes LASER-Licht
  • Verschiedene Sendefrequenzen
  • Fremdlichtunempfindlich, auch bei getakteten Energiesparlampen
  • Wasserdicht, Schutzart IP67
  • Schutzklasse II

Datenblätter als PDF in folgenden Sprachen:


Technische Daten: LD28/LV28-LAS-F2/47/76a/82b/105

Produktbeschreibung
Einweg-Lichtschranke
Einzelkomponenten
SenderLD28-LAS-F2/76a/105
EmpfängerLV28-LAS-F2/47/82b/105
Allgemeine Daten
Betriebsreichweite0 ... 300 m
Grenzreichweite400 m
LichtsenderLaserdiode
Lichtartrot, Wechsellicht
Laserkenndaten
Laserklasse2
Wellenlänge650 nm
Lichtfleckdurchmesserca. 6 mm bei 5 m, ca. 75 x 300 mm bei 300 m vertikal zur Gehäuseachse
ÖffnungswinkelSender: 0,06 °
Empfänger: 5 °
Kenndaten funktionale Sicherheit
MTTFd540 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)90 %
Anzeigen/Bedienelemente
FunktionsanzeigeLED gelb:
1. LED leuchtet konstant: Signal > 2 x Schaltpunkt (Funktionsreserve)
2. LED blinkt: Signal zwischen 1 x Schaltpunkt und 2 x Schaltpunkt
3. LED aus: Signal < Schaltpunkt
BedienelementeEmpfindlichkeitseinsteller (Einstellung bis < 25 % der Betriebsreichweite) , Hell-/Dunkel-Umschalter
Elektrische Daten
Betriebsspannung10 ... 30 V DC
Ausgang
Schaltungsarthell-/dunkelschaltend, umschaltbar
Signalausgang2 PNP, antivalent, kurzschlussfest, verpolgeschützt , offene Kollektoren
Normen- und Richtlinienkonformität
RichtlinienkonformitätEMV-Richtlinie 2004/108/EG
Normenkonformität
ProduktnormEN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
LaserklasseIEC 60825-1:2007 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for deviations pursuant to Laser Notice No. 50, dated June 24, 2007
Mechanische Daten
SchutzartIP67
AnschlussKunststoffstecker M12 x 1, 5-polig

Dokumente: LD28/LV28-LAS-F2/47/76a/82b/105

BeipackzettelSpracheDateitypDateigröße
Beipackzettel/Instruction leafletALLPDF557 KB
Technische Informationen
Beipackzettel Laser/Leaflet laserALLPDF268 KB

Zertifikate+Zulassungen: LD28/LV28-LAS-F2/47/76a/82b/105

ZertifikateKennungDateitypDateigröße
EU Pepperl+Fuchs Declaration of ConformityCERT-2586PDF1622 KB

Zugehörige Produkte: LD28/LV28-LAS-F2/47/76a/82b/105

ZubehörBezeichnung
OMH-05Montagehilfe
OMH-07Montagehilfe
OMH-21Montagehilfe
OMH-22Montagehilfe
OMH-RLK29-HWMontagehilfe
OMH-RL28-CMontagehilfe