| Produktbeschreibung |
| Einweg-Lichtschranke |
| Einzelkomponenten |
| Sender | MD17/115a |
| Empfänger | MV17/115a/136 |
| Allgemeine Daten |
| Betriebsreichweite | 0 ... 15 m |
| Grenzreichweite | 20 m |
| Lichtsender | IRED |
| Lichtart | infrarot, Wechsellicht , 950 nm |
| Anzeigen/Bedienelemente |
| Funktionsanzeige | LED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfänger |
| Elektrische Daten |
| Betriebsspannung | 10 ... 30 V DC , class 2 |
| Betriebsstrom | 100 mA maximal pro Ausgang |
| Ausgang |
| Schaltungsart | hell-/dunkelschaltend |
| Signalausgang | 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest |
| Normen- und Richtlinienkonformität |
| Normenkonformität | |
| Produktnorm | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
| Mechanische Daten |
| Schutzart | IP67 |
| Anschluss | Festkabel 150 mm mit Stecker M8 x 1, 4-polig |