| Mechanische Daten | ||
| Anschluss | Steckverbinder , 8 mm | |
| Kabel | ||
| Farbe | schwarz | |
| Masse | 30 g | |
| Kabellänge | 300 mm | |
| Zubehör von | Bezeichnung |
| LUC4T-G5P-IU-V15 | Ultraschall-Füllstandssensor |
| LUC4T-G5S-IU-V15 | Ultraschall-Füllstandssensor |
| LUC4T-N5S-IU-V15 | Ultraschall-Füllstandssensor |
| LUC4T-N5P-IU-V15 | Ultraschall-Füllstandssensor |