Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Datos generales | ||
---|---|---|
Tipo de salida | Salida de corriente analógica o salida de tensión analógica | |
Instalación | casi enrasado | |
Polaridad de salida | CC | |
Elementos de manejo | Acero estructural, p. ej. 1.0037, S235JR (anteriormente St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm |
|
Rango de medición | 0 ... 6 mm | |
Tipo de salida | 4-hilos | |
Datos característicos | ||
Condiciones de montaje | ||
A | 2 mm | |
B | 6 mm | |
C | 18 mm | |
F | 30 mm | |
Tensión de trabajo | 15 ... 30 V , rizado 20 % UB | |
Frecuencia límite (3dB) | 1000 Hz | |
Protección contra la inversión de polaridad | si | |
Protección contra cortocircuito | si | |
Reproducibilidad | 0 ... 10 µm | |
Corriente en vacío | ≤ 10 mA | |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
MTTFd | 464 a | |
Duración de servicio (TM) | 20 a | |
Factor de cobertura de diagnóstico (DC) | 0 % | |
Salida analógica | ||
Tipo de salida | 0 ... 10 V / 4 ... 20 mA | |
Resistencia de carga | salida de tensión: ≥ 500 Ω salida de corriente: ≤ 500 Ω |
|
Tiempo de desionización | 1 ... 10 ms , tipo 5 ms | |
Tolerancia ajuste del punto cero | ≤ ± 10 % del valor final | |
Deriva de temperatura | ± 5 % (0 ... 70 °C) ± 10 % (-25 ... 0 °C) |
|
Conformidad con Normas y Directivas | ||
Conformidad con la normativa | ||
Estándares | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
Autorizaciones y Certificados | ||
Autorización UL | cULus Listed, General Purpose | |
Autorización CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Tipo de conexión | Conector macho M12 x 1 , 4 polos | |
Material de la carcasa | latón, cromado | |
Superficie frontal | PBT | |
Grado de protección | IP67 | |
Dimensiones | ||
Longitud | 60 mm | |
Diámetro | 12 mm |
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
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 57 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Certificados | Número de Certificado | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | 451 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-3069B | ALL | 1216 KB |
Accesorios | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|