Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Amplificador de conmutación de conectividad KFA5-ER-1.6

KFA5-ER-1.6
  • Acondicionador de señal de 1 canal
  • Alimentación de 115 V de CA
  • Entrada de detección de nivel
  • Rango ajustable: 5 kΩ ... 150 kΩ
  • Salida de contacto de relé
  • Control Mínimo/Máximo

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFA5-ER-1.6

Descripción del producto
115 V CA
Datos generales
Tipo de señalEntrada binaria
Alimentación
ConexiónTerminales 11 (L1), 12 (N)
Tensión de medición103,5 ... 126 V CA , 45 ... 65 Hz
Consumo de potenciaaprox. 0,8 W
Entrada
ConexiónTerminales 1 (Masa), 2 (mín), 3 (máx)
Tensión en vacío/Corriente de cortocircuitoaprox. 10 V CA (aprox. 1 Hz) / aprox. 5 mA
Entrada de controlControl Mín-/Máx: Terminales 1, 2, 3
Control ON/Off: Terminales 1, 3
Sensibilidad de respuesta5 ... 150 kΩ , ajustable vía potenciómetro (20 giros)
Salida
Conexiónterminales 7, 8, 9
Salida1 contacto conmutado
Cargando contacto253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm
Retardo de arranque/Caidaaprox. 1 s / aprox. 1 s
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento básico según EN 50178, voltaje de aislamiento nominal 253 Veff
Entrada/alimentaciónaislamiento básico según EN 50178, voltaje de aislamiento nominal 253 Veff
Salida/alimentaciónaislamiento básico según EN 50178, voltaje de aislamiento nominal 253 Veff
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Norma 2004/108/CEEN 61326-1:2006
Baja tensión
Norma 2006/95/CEEN 50178:1997
Conformidad
Coordinación de aislamientoEN 50178:1997
Aislamiento galvánicoEN 50178:1997
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
ConexiónConexión con rosca, máx. 2,5 mm2
Masaaprox. 110 g
Dimensiones20 x 107 x 115 mm , tipo de carcasa B1
Altura107 mm
Anchura20 mm
Longitud115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Panel de indicación y manejo
Elementos de mandoConmutador S1
Posición I Corriente de trabajo: Al conectar la corriente de trabajo el relé se activa si alcanza el estado límite.
Posición II Corriente en reposo: Al conectar la corriente en resposo el relé se activa inmediatamente al colocar la alimentación de corriente.Vuelve a descender si ha alcanzado el estado límite.
Información general
Informaciones complementariasObserve las las indicaciones y declaraciones de conformidad y las instrucciones de manejo aplicables. Encontrará estas informaciones en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001447
ETIM 7.0EC001447
ETIM 6.0EC001447
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFA5-ER-1.6

Product Documentation: KFA5-ER-1.6

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF79 KB
Manuales
System ManualENGPDF3694 KB

Design / Simulation: KFA5-ER-1.6

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 2-D / CAD 2-DALLZIP450 KB
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP105 KB
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ36 KB
Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.