Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Extracto de la hoja de datos: Información técnica del
KFD2-CR4-1
Descripción del producto |
Entrada 0/4 mA ... 20 mA Salida 0/4 mA ... 20 mA o 0/2 V ... 10 V |
Datos generales |
Tipo de señal | Entrada analógica |
Alimentación |
Conexión | Power Rail o terminales 14+, 15- |
Tensión de medición | 20 ... 35 V CC |
Rizado | dentro de la tolerancia de alimentación |
Consumo de potencia | 1,6 W |
Entrada |
Conexión | terminales 1+, 2-, 3- |
Señal de entrada | 0/4 ... 20 mA |
Resistencia de entrada | ≤ 64 Ω terminales 2-, 3 ; ≤ 500 Ω terminales 1+, 3 (250 Ω carga) |
Tensión disponible | ≥ 15,7 V a 20 mA terminales 1+, 3 |
Rizado | 50 mV ss a 20 mA |
Salida |
Conexión | terminales 7-, 8+, 9 |
Carga | 0 ... 800 Ω |
Señal de salida | 0/4 ... 20 mA |
Rizado | max. 50 µA eff |
Características de transferencia |
Desviación | a 20 °C (68 °F), 0/4 ... 20 mA ≤ 10 µA incl. calibración, linealidad, histéresis, cargas y oscilaciones de tensión nominal de la red |
| Temperatura | 0,25 µA/K |
Tiempo de subida | 20 µs |
Hora de arranque | 200 µs |
Tiempo de caída | 20 µs |
Aislamiento galvánico |
Salida/alimentación | aislamiento funcional según, voltaje de aislamiento nominal 50 V CA |
Entrada/otros circuitos | aislamiento básico según EN 50178, voltaje de aislamiento nominal 253 Veff |
Conformidad con la directiva |
Compatibilidad electromagnética | |
| Norma 2004/108/CE | EN 61326-1:2006 |
Conformidad |
Coordinación de aislamiento | EN 50178 |
Aislamiento galvánico | EN 50178 |
Compatibilidad electromagnética | NE 21 |
Grado de protección | IEC 60529 |
Entrada | EN 60947-5-6 |
Condiciones ambientales |
Temperatura ambiente | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
Datos mecánicos |
Grado de protección | IP20 |
Masa | aprox. 150 g |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa B2 |
| Altura | 119 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Longitud | 115 mm |
Información general |
Informaciones complementarias | Observe las las indicaciones y declaraciones de conformidad y las instrucciones de manejo aplicables. Encontrará estas informaciones en www.pepperl-fuchs.com. |
Classifications
System | Classcode |
ECLASS 11.0 | 27210119 |
ECLASS 10.0.1 | 27210119 |
ECLASS 9.0 | 27210119 |
ECLASS 8.0 | 27210119 |
ECLASS 5.1 | 27210119 |
ETIM 8.0 | EC001485 |
ETIM 7.0 | EC001485 |
ETIM 6.0 | EC001485 |
ETIM 5.0 | EC001485 |
UNSPSC 12.1 | 32101514 |
Details:
KFD2-CR4-1
Product Documentation:
KFD2-CR4-1
Safety and Security Documentation | Idioma | Tipo de archivo | Tamaño |
Manual | ENG | PDF | 557 KB
|
Manuales
|
System Manual | ENG | PDF | 3694 KB
|
Design / Simulation:
KFD2-CR4-1
Homologaciones:
KFD2-CR4-1