Línea de servicio de Sensores Industriales
Atención al cliente para protección contra explosiones
No disponible para compra
No disponible para compra

Amplificador de conmutación de conectividad KFA5-ER-Ex1.W.LB

KFA5-ER-Ex1.W.LB
  • Barrera aislada de 1 canal
  • Alimentación de 115 V de CA
  • Entrada de detección de nivel
  • Rango ajustable 1 kΩ ... 150 KΩ
  • Salida de contacto de relé
  • Error de salida de contacto de relé
  • Retardo ajustable hasta 10 s
  • Control Mínimo/Máximo
  • Supervisión de fallos de conducción

Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.

Descargue la hoja de datos completa en PDF:


Extracto de la hoja de datos: Información técnica del  KFA5-ER-Ex1.W.LB

Descripción del producto
115 V CA
Datos generales
Tipo de señalEntrada binaria
Alimentación
Conexiónterminales 14, 15
Tensión de medición103,5 ... 126 V CA , 45 ... 65 Hz
Corriente de medición12 mA
Consumo de potencia< 1,2 W
Entrada
Lado de conexiónLado de campo
ConexiónTerminales 1 (Masa), 2 (mín), 3 (máx)
Entrada de controlControl Mín-/Máx: Terminales 1, 2, 3
Control ON/Off: Terminales 1, 3
Sensibilidad de respuesta1 ... 150 kΩ , ajustable vía potenciómetro
Salida
Lado de conexiónLado de control
ConexiónTerminales 7, 8, 9; 10, 11, 12
Potencia de conmutaciónmáx. 192 W , 2000 VA
Salidaseñal ; Relé
Constante de tiempo para la amortiguación de la señal0,5 s, 2 s, 5 s, 10 s
Aislamiento galvánico
Salida/alimentaciónaislamiento básico según EN 50178, voltaje de aislamiento nominal 253 Veff
Indicadores/configuraciones
IndicadoresIndicadores LED
Elementos de mandoConmutador DIP
Potenciómetro
Configuraciónmediante interruptores DIP
mediante potenciómetro
Etiquetaespacio para etiquetado en la parte frontal
Conformidad con la directiva
Compatibilidad electromagnética
Norma 2004/108/CEEN 61326-1:2006
Baja tensión
Norma 2006/95/CEEN 50178:1997
Conformidad
Coordinación de aislamientoEN 50178:1997
Aislamiento galvánicoEN 50178:1997
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2006
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Datos mecánicos
Grado de protecciónIP20
Masaaprox. 150 g
Dimensiones20 x 119 x 115 mm , tipo de carcasa B2
Altura119 mm
Anchura20 mm
Longitud115 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Datos para aplicación en relación con áreas peligrosas
Certificado de examen tipo UEDMT 00 ATEX E032
IdentificaciónEx-Hexagon II (1) G [EEx ia] IIC [circuito(s) eléctrico(s) en la zona 0/1/2]
Entrada[EEx ia] IIC
Tensión10 V
Corriente2,5 mA
Alimentación6 mW
Alimentación
Tensión segura máxima265 V CA / 150 V CA (Atención! Um no es ninguna tensión de medida.)
Salida
Cargando contacto253 V AC / 2 A / cos φ > 0,7; 40 V DC / 2 A carga óhm
Aislamiento galvánico
Entrada/salidaaislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V
Entrada/alimentaciónaislamiento galvánico, con seguridad, según EN 50020, valor de cresta de la tensión 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 94/9/ECEN 50014, EN 50020, EN 50284
Información general
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027210121
ECLASS 10.0.127210121
ECLASS 9.027210121
ECLASS 8.027210121
ECLASS 5.127210121
ETIM 8.0EC001447
ETIM 7.0EC001447
ETIM 6.0EC001447
ETIM 5.0EC001485
UNSPSC 12.132101514

Details: KFA5-ER-Ex1.W.LB

Product Documentation: KFA5-ER-Ex1.W.LB

Seleccionar idioma:
Safety and Security DocumentationIdiomaTipo de archivoTamaño
Manual de instruccionesSPAPDF91 KB
Manuales
ManualENGPDF3685 KB

Design / Simulation: KFA5-ER-Ex1.W.LB

Seleccionar idioma:
CADIdiomaTipo de archivoTamaño
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP2510 KB
CAE
EPLAN macro EDZ / EPLAN Makro EDZALLEDZ58 KB

Homologaciones: KFA5-ER-Ex1.W.LB

Seleccionar idioma:
CertificadosNúmero de CertificadoIdiomaTipo de archivoTamaño
Europe DMT ATEX Category (1) GDMT 00 ATEX E 032ALLPDF443 KB