Please note: All product-related documents, such as certificates, declarations of conformity, etc., which were issued prior to the conversion under the name Pepperl+Fuchs GmbH or Pepperl+Fuchs AG, also apply to Pepperl+Fuchs SE.
Descargue la hoja de datos completa en PDF:
Descripción del producto |
---|
Terminal de interfaz de salida del sensor |
Datos característicos de seguridad funcional | ||
---|---|---|
MTTFd | 1837 a | |
Elementos de indicación y manejo | ||
LED amarillo | Salida de conmutación | |
Datos eléctricos | ||
Tensión de trabajo | 10 ... 30 V CC | |
Rizado | ≤ 10 % | |
Corriente de trabajo | aprox 22 mA | |
Entrada | ||
Conexión | terminales 1+, 2- | |
Tipos de sensores conectables | NAMUR | |
Duración de pulso/intervalo entre pulsos | ≥ 0,5 ms / ≥ 0,5 ms | |
Corriente de cortocircuito | aprox. 8 mA | |
Alimentación de sensor | 8 V CC, máx. 9 V CC en entrada, resistencia mín. 562 Ω |
|
Punto de conmutación | 1,2 ... 2,1 mA histéresis aprox. 0,2 mA | |
Supervisión de fallos de conducción | sin | |
Frecuencia límite | 1 kHz | |
Salida | ||
Conexión | terminal 4+ | |
Corriente | 200 mA protegido contra cortocircuito | |
Transistor | PNP | |
Nivel de la señal | UB - 1,1 V | |
Características de transferencia | ||
Sentido de acción | N.A. | |
Frecuencia de conmutación | 1 kHz | |
Condiciones ambientales | ||
Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
Temperatura de almacenaje | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
Datos mecánicos | ||
Conexión | terminales de conexión de aparatos de apertura automática, sección transversal máx. 0,34 ... 2,5 mm2 | |
Masa | 60 g | |
Dimensiones | 20x60x40 (en mm) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27210121 |
ECLASS 10.0.1 | 27210121 |
ECLASS 9.0 | 27210121 |
ECLASS 8.0 | 27210121 |
ECLASS 5.1 | 27210121 |
ETIM 8.0 | EC002653 |
ETIM 7.0 | EC002653 |
ETIM 6.0 | EC002653 |
ETIM 5.0 | EC002653 |
UNSPSC 12.1 | 41111902 |