Digitalización de áreas peligrosas.
Establecimiento de la conectividad.
Mejora de la movilidad.
Ex-Handy 10, el teléfono básico de seguridad intrínseca para Zona 1/21 y Div. 1
El nuevo Ex-Handy 10 de la marca ecom de Pepperl+Fuchs pertenece a la nueva generación de teléfonos básicos para una amplia gama de aplicaciones. Esta solución resistente de alto rendimiento está diseñada para entornos industriales adversos y cuenta con numerosas certificaciones y varias bandas de frecuencia para su uso en las áreas peligrosas de Zona 1/21, 2/22, y Div. 1/2de todo el mundo.
El Ex-Handy 10 es totalmente compatible con WEA 2.0 y también con las características y funciones de WEA 3.0, excepto el etiquetado de geolocalización avanzado (que solo está disponible en EE. UU.). El teléfono básico 4G/LTE se adapta perfectamente a las necesidades de los usuarios que buscan un teléfono móvil sofisticado con una batería potente que permita el funcionamiento con teclado y con pantalla táctil. Desde la comunicación hasta la protección de los trabajadores en solitario, el nuevo Ex-Handy 10 allana el terreno para las futuras aplicaciones de IIoT.
El nuevo teléfono básico Ex-Handy 10 certificado para Zona 1/Div.1 de la marca ecom de Pepperl+Fuchs está diseñado para áreas peligrosas y entornos industriales adversos. El Ex-Handy 10 cumple de forma segura y eficiente los requisitos de comunicación actuales y futuros de la Industria 4.0 y del Internet de las cosas industrial.
Desarrollada por completo de forma interna, la nueva generación de teléfonos básicos está basada en una tecnología sofisticada y ofrece a los usuarios accesorios adecuados disponibles desde un mismo proveedor, incluido el micrófono con altavoz remoto de seguridad intrínseca RSM-Ex 01. Sin importar el lugar del mundo en el que se encuentre, un empleado de la red de asistencia técnica global de Pepperl+Fuchs estará disponible para responder a sus preguntas.
Además de los productos y servicios digitales, la marca ecom de Pepperl+Fuchs ofrece una plataforma central para gestores de proyectos, especialistas de TI y usuarios. Los servicios incluyen desde asesoramiento en ingeniería de aplicaciones, preconfiguración específica del cliente y puesta en marcha de dispositivos móviles hasta gestión de dispositivos móviles.
Con esta herramienta, los usuarios pueden consultar el software y las configuraciones de sus productos, así como gestionarlos mediante una solución de firmware remota. También permite a los clientes responder rápidamente a los cambios en los requisitos de sus aplicaciones individuales realizando los ajustes necesarios. Esto supone un ahorro de tiempo, recursos y costes, al tiempo que se garantiza un proceso constante y una alta calidad de todos los dispositivos.
Vea el video para obtener más información sobre el servicio listo para usar que garantiza calidad y seguridad para todos los dispositivos.
In addition to digital products and services, the Pepperl+Fuchs brand ecom provides a central platform for project managers, IT specialists, and users. Services range from application engineering consulting, customer-specific pre-configuration, and mobile device commissioning to mobile device management. With this tool, users can view their products’ software and configurations and manage them using a remote firmware solution. It also enables customers to react quickly to the changing requirements of their individual applications by carrying out necessary adjustments. This saves time, resources, and costs, while a constant process and a high quality of all devices is ensured.
La clave para la digitalización correcta de aplicaciones con dispositivos móviles es una solución versátil basada en el trabajador móvil conectado.
El Ex-Handy 10, resistente y de alto rendimiento, está diseñado para conectar a los trabajadores con la sala de control en tiempo real. Además, se pueden configurar e integrar funciones de protección de los trabajadores en solitario automáticas en el propio departamento de TI de la empresa para garantizar la seguridad de los trabajadores sobre el terreno.
¿Tiene alguna pregunta sobre el Ex-Handy 10 y sus accesorios o desea recibir más información? Estaremos encantados de ayudarle. Solo tiene que rellenar el formulario de contacto para enviarnos un mensaje y solicitar una consulta personal con uno de nuestros expertos.