Ofrecemos variedad.
Simplificamos la integración.
Garantizamos la seguridad.

Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Ventajas

Sensor sin zona muerta

Detección fiable sin zona muerta

A diferencia de otros sensores de proximidad de seguridad, los sensores de seguridad inductivos de Pepperl+Fuchs no tienen zona muerta. Esto significa que la transferencia de datos puede producirse sin una distancia mínima. Los usuarios pueden utilizar cabezales actuadores estándar sin tener que ajustar el objetivo ni la pieza de la máquina.
Icono de rendimiento nivel d

Elevada seguridad de procesos conforme a SIL 2/PL d

Los nuevos sensores de seguridad cuentan con las homologaciones de seguridad funcional SIL 2 y PL d de la Directiva de Máquinas. Gracias a la implementación redundante, se puede alcanzar incluso SIL 3/PL e. Los altos valores de seguridad característicos permiten una integración sencilla en el bucle de seguridad y prolongan significativamente los intervalos de funcionamiento.
icono de manejo sencillo

Integración y manejo simplificados

Una interfaz de dispositivo de conmutación de señal de salida (OSSD) estandarizada abre una conexión directa al módulo de control de seguridad o de E/S. Una amplia documentación de seguridad facilita la integración. Los sensores pueden conectarse por cable o mediante un conector M12 estandarizado.
icono de temperatura

Diseñados para uso en exteriores

La gama incluye cuatro modelos con diferentes diseños (cilíndricos, rectangulares) y distancias de conmutación, lo que ofrece múltiples posibilidades de aplicación. Las versiones cilíndricas, especialmente robustas, ofrecen un rango de temperatura ampliado de -40 °C a +85 °C y una homologación de tipo E1, lo que las convierte en la solución ideal para las aplicaciones de equipos móviles.

Gama optimizada para entornos exigentes

La serie de sensores optimizados ofrece una variedad de estilos de carcasa y modelos de acero inoxidable. Descubra los nuevos sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d de Pepperl+Fuchs que mejoran la seguridad del personal y de la maquinaria en su aplicación.

Discover the M12, M18, M30, and Varikont L2M Housing Designs

  • Varikont L2M
  • Compact, cubical housing design with metal base
  • Non-flush mounting
  • M12 plug connector

Funcionamiento sencillo y detección fiable sin zona muerta

detección sin zona muerta

Los sensores de seguridad inductivos no requieren un objetivo codificado específicamente y se pueden utilizar con cabezales actuadores de metal estándar. Al no tener zona muerta, se pueden montar fácilmente y no necesitan más ajustes, lo que ahorra tiempo y dinero. Además, la interfaz OSSD estandarizada permite conectar de manera sencilla y directa los sensores de seguridad sin contacto a los controladores de seguridad.

Elevada seguridad de procesos hasta SIL 3/PL e







Sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Con los nuevos sensores de seguridad inductivos, los usuarios se benefician de un alto rendimiento y una implementación flexible de los sistemas de seguridad SIL 2/PL d. Gracias a la implementación redundante, se puede alcanzar incluso SIL 3/PL e. Los altos valores de seguridad no solo simplifican la integración en el bucle de seguridad, sino que también garantizan que las comprobaciones periódicas tengan que realizarse con menos frecuencia, lo que prolonga los intervalos de funcionamiento. Los ciclos de pruebas regulares son ya cosa del pasado.

Aplicaciones para sensores de seguridad inductivos SIL 2/PL d

Transporte fiable de carros con AGV
Dado que el flujo de materiales uniforme es fundamental para una producción eficiente, los vehículos de guiado automático (AGV) se utilizan cada vez más para distribuir las piezas necesarias en las diferentes ubicaciones dentro de una planta. Los sensores de seguridad inductivos garantizan que los carros de material están colocados correctamente en los AGV.
Control de nivel en elevadores de tijera en la producción de automóviles
En las líneas de producción de automóviles, los sensores de seguridad inductivos se utilizan para detectar de forma fiable los elevadores de tijera conforme a SIL 2/PL d. Una vez que el elevador está completamente extendido, los sensores de seguridad comprueban su posición final.
Control de cubiertas protectoras en procesos de producción automatizados
Las cubiertas protectoras supervisadas garantizan la seguridad del personal in situ a la hora de trabajar con prensas y máquinas-herramienta. Los sensores inductivos garantizan continuamente que la cubierta protectora está cerrada antes de que los procesos puedan continuar.
Detección de pernos en grúas móviles
Los sensores de seguridad inductivos se utilizan en grúas y otros equipos móviles. Cuando se extiende el brazo telescópico de una grúa, los sensores detectan los pernos en el mecanismo de extensión. Solo se puede seguir extendiendo cuando se detectan los pernos de seguridad.
Protección de puertas en celdas de soldadura
Los sensores de seguridad inductivos se utilizan para la protección de puertas en celdas de soldadura a fin de garantizar la seguridad del personal. Estos garantizan que el proceso de soldadura solo se lleve a cabo cuando las puertas de seguridad estén cerradas.

Sensores de seguridad inductivos en AGV y elevadores de tijera

Los sensores de seguridad inductivos con clasificación SIL 2/PL d se utilizan siempre que el hombre y la máquina trabajen juntos en espacios reducidos; su carcasa compacta los hace ideales para su integración en plantas o máquinas como los vehículos de guiado automático (AGV).







Sensores de seguridad inductivos en elevadores de tijera

 

La interfaz OSSD estandarizada permite conectar los dispositivos de manera sencilla y directa a los controladores de seguridad y módulos de E/S existentes. En las líneas de producción, los sensores de seguridad inductivos se pueden montar en el interior de los elevadores de tijera, donde detectan posiciones finales seguras de forma fiable.

Seguridad funcional para sus aplicaciones

Como líder del mercado en componentes eléctricos de seguridad funcional, Pepperl+Fuchs le ayuda a cumplir las normas necesarias.

Tanto si busca un módulo interfaz con clasificación SIL 3 como un sensor con clasificación PL e, nuestra completa gama de más de 700 dispositivos con evaluación SIL/PL le ofrece una gran variedad de opciones de un único proveedor. De esta forma, nos aseguramos de que siempre obtenga la mejor solución para su aplicación individual.

Seguridad funcional

Contacto

¿Qué ventajas tienen los nuevos sensores de seguridad inductivos en mi aplicación? ¿Y qué versiones son las más adecuadas para ello? Estamos encantados de responder a estas y otras cuestiones. Solo tiene que enviarnos un mensaje y solicitar una consulta personal con uno de nuestros expertos.