Geführte Mikrowelle - Pulscon LTC
Der neue 2-Leiter-Transmitter von Pepperl+Fuchs arbeitet nach dem TDR-Prinzip (time domain reflecto-metry). Ausgewertet wird die Laufzeit eines geführten Pulses, der an einer Medienoberfläche reflektiert wird. Hierzu werden repetierende Pulse im µs-Abstand mitPulsbreiten im ηs-Bereich ausgesendet. Das Echoprofil wird durch eine zeitversetzte Abtastung ausgewertet.
Technische Merkmale- Ausführungen in Stab-, Seil- und Koaxversion für alle Medien mit Messbereichen von 0,3 m … 20 m
- Wesentlich geringere Empfindlichkeit gegen Tankeinbauten / enge Tankdurchmesser im Vergleich zuRadar-Verfahren
- Genauigkeit: 0,1 % des max. Messbereiches
- Aufgrund der niedrigen Leistungsaufnahme und sehr geringer Pulsleistungen ist der Sensor (EEx ia-Ausführung)im Ex-Bereich bis Zone 0 einsetzbar
Vorteile:- Einfache Inbetriebnahme durch Menüführung und Werksabgleich
- Sichere Messung von pulvrigen Medien, auch während der Befüllung
- Messung in Flüssigkeiten auch bei Schaum- oder Tropfenbildung
- Sichere und genaue Messung im Bypass oder Schwallrohr
- Praktisch keine Störreflexionen durch Einbauten (z. B. Streben), strukturierte Behälterwände (z. B. Wellblech) oder schmale Silozellen
Weitere Informationen: - Pressetext - Produktinformation - Flyer |