|
Die Füllstandsmesstechnik ist heute Grundlage der Steuerung und Prozesskontrolle in chemischen, petrochemischen, umwelttechnischen und anderen prozesstechnisch orientierten Industrien. Mit einem umfassenden Programm lösen wir Ihre individuelle Messaufgabe und versetzen Sie in die Lage, jedes Medium unter verschiedensten Bedingungen exakt zu erfassen. Füllstandstechnik bei Pepperl+Fuchs, das heißt die technisch sichere Umsetzung aller gesetzlich geforderten Auflagen sowie die Einhaltung aller nationalen (DIN), europäischen (EN) und internationalen Normen (IEC)der die aktive maßgeblich beeinflussende Mitarbeit bei der Festlegung von Standards. Auch für den Einsatz im Ex-Bereich sowie mit wassergefährdenden Stoffen stehen Geräte mit entsprechender Zulassung, z. B. nach ATEX 100 der WHG §19, zur Verfügung. Eine exakte Prozesssteuerung, z. B. Verbrauchsermittlung, Verlustkontrolle, Prozesskontrolle oder Bilanzierung, ist durch eine kontinuierliche Füllstandsmessung möglich. Messfühler erfassen dabei jederzeit den aktuellen Füllstand des Füllgutes. Der aktuelle Füllstand wird dann jeweils über ein proportionales 4 mA ...20 mA Stromsignal oder auch als digitales Signal (z. B. über Profibus-PA)an eine nachgeschaltete Steuerung weitergegeben. Kontinuierliche Messungen im Ex-Bereich bis Zone 0 können durch entsprechende Gerätevarianten mit Zulassung nach ATEX 100 realisiert werden.
|