• Druckversion der Seite anzeigen.

    Segmentkoppler für PROFIBUS DP/PA:
    Redundanz für alle Prozessleitsysteme

    Der neue FieldConnex® Power Hub von Pepperl+Fuchs bietet die beste Systemverfügbarkeit seiner Klasse.

    Die modulare Power Hub-Familie deckt jetzt auch den PROFIBUS ab. Damit schließt sich die letzte Lücke in der Feldbusüberwachung zur Steigerung der Systemverfügbarkeit, die redundante Konfiguration des Gateways einschließlich Flying Redundancy. Mit dem Power Hub wird die Tradition der Segmentkoppler SK1 und SK2 fortgesetzt, beispielsweise die Transparenz: Alle PA-Feldgeräte werden vom Prozessleitsystem DCS als systemeigene DP-Slaves erkannt – der Power Hub benötigt keine Konfiguration.

    Segmentkoppler Power Hub

    Segmentkoppler Power Hub

    Ein PA-Master für jedes der vier Segmente des Power Hubs übernimmt die Übertragung kritischer Daten an den PROFIBUS DP, der mit bis zu 12 MBps angeschlossen werden kann. Der Aufbau auf Motherboard-Basis macht die Installation in Zone 2 bzw. Class I/Div. 2 auf der Hutschiene zu einer Kleinigkeit und vereinfacht die Verdrahtung.

    Einfach oder redundant

    Die Power Module mit oder ohne galvanische Trennung sind in einfacher oder redundanter Konfiguration verfügbar und liefern 17/23/30 V mit bis zu 500 mA. Egal, ob Sie einen Explosionsschutz gemäß FISCO oder Entity benötigen, der FieldConnex® PROFIBUS Power Hub ermöglicht zusammen mit den energiebegrenzenden Komponenten FieldBarrier oder Segment Protector ein Maximum an Kabellänge und eine maximale Anzahl von Geräten im Feld.

    Die CREST-Entstörungstechnologie (Crosstalk and Resonance Suppression Technology) sorgt für eine äußerst zuverlässige Kommunikation. Durch den hohen Wirkungsgrad der Stromversorgung ist die Wärmeabgabe mit normalerweise weniger als 2 Watt pro Modul sehr gering. Ihre Rangierverteiler bieten die höchste Packungsdichte und machen durch ihre Technologie oft eine Zwangsbelüftung unnötig.

    Funktionsüberwachung

    Die Diagnosefunktionen umfassen Eigenüberwachung, Überwachung des Netzteilstatus und der Überlastungsbedingungen mit Meldung an die Leittechnik und das Wartungssystem. Dadurch kann das Wartungspersonal den Überblick behalten und den Betrieb der Anlagen proaktiv aufrechterhalten.

    Der größte Vorteil ist die Erweiterbarkeit auf Advanced Diagnostics, die eine Analyse des Physical Layer, Überwachung der Kommunikation und eine starke Oszilloskopfunktion mit Fernzugriff direkt an der Wartungsstation ermöglichen. Dieses in Kürze verfügbare Produkt umfasst Module, DTMs und Schulungen, mit denen Sie bei Inbetriebnahme, Betrieb und Troubleshooting das Beste aus Ihrer Feldbus-Kommunikation herausholen können. Der neue FieldConnex® Power Hub für PROFIBUS bietet Ihnen alle diese Funktionen auch für Anwendungen im Ex-Bereich. Ein Angebot, Informationen zur Feldbustechnologie oder unser Planungswerkzeug SegmentChecker erhalten Sie bei unseren erfahrenen Ingenieuren und Beratern.