Systemlösung:
PCEX mit Remote Process Interface (RPI)
Die Kombination aus Panel-PC PCEX und Remote I/O-Systemen vom Typ RPI ist die ideale Lösung, wenn Sie Messdaten aus dem Prozess einsammeln wollen, um sie mittels SCADA-Applikationsoftware zu visualisieren oder sie via Ethernet übergeordneten Prozessen wie etwa dem Leitsystemen zur Verfügung zu stellen.
Systemlösung PCEX und RPI
Pepperl+Fuchs EXTEC hat – motiviert durch Kundenanfragen aus den Bereichen Medizin und Sicherheitstechnik – erfolgreiche Versuchsaufbauten aus Komponenten der beiden Produktfamilien RPI und VISUEX/PCEX zusammengestellt.
Zwei starke Partner
Jede dieser beiden Produktfamilien kombiniert Leistungsfähigkeit und Flexibilität in einer Weise, die dank einfacherer Planung und Inbetriebnahme bei deutlich reduzierten Investitionskosten zu einer erhöhten Verfügbarkeit der Anlage führt.
Nutzen des Remote I/O-Systems
- Austauschbarkeit der Bausteine
- Systemdiagnose direkt am Gateway-Modul des Remote I/O-Systems
- Erhöhung der Systemgenauigkeit
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands im Feld
- Kundenspezifische Konfiguration durch Modulkonzept
- Verfügbare Module: diverse analoge und binäre Ein-/Ausgangsbaugruppen
- Grosse Auswahl an Gateway-Modulen zur Feldbusankopplung (Modbus, Modbus Plus, Profibus-DP, ControlNet)
- Einbau im sicheren Bereich (Schaltraum) oder im explosionsgefährdeten Bereich (Zone 2, Verteilerkasten Schutzart IP54)
Nutzen des Panel-PC
- Zertifiziert für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich (Kategorien 2G und 2D)
- Offene PC-Hardwareplattform
- 400/733 Mhz Prozessor, lüfterlos, mit 256/512 MB RAM und 20 GB Festplatte
- Kontrastreiches 10,4“ (800x600) bzw. 12“ (1024x768) Display
- Betriebssysteme: Windows 2000, Windows XP, LINUX
- Ethernet-Netzwerk-Schnittstelle (Ex e)
- RS485/TTY Schnittstelle (Ex e)
- USB-Schnittstelle (Ex e)
- Scannerschnittstelle für Produktfamilie SCANEX (Ex i)
- Tastatur-/Maus-Schnittstelle für Produktfamilie TASTEX (Exi)
- Integriertes Softwarepaket für Datensicherung und -wiederherstellung, Hardwarediagnose, Tastenmanagement usw.
Mehr als die Summe der Teile
Die Kombination beider Produktfamilien bietet eine kostengünstige und für Erweiterungen offene Systemlösung, mit der sie beispielsweise Messdaten aus sicherem Bereich und Ex-Bereich (Zonen 0 bis 2) einlesen können, und diese Daten auf einem im explosionsgefährdeten Bereich installierten Panel-PC (PCEX 410 oder PCEX 412) in Ihrer SCADA Anwendung darstellen.
Die Datenübertragung zwischen Remote I/O-System und VISUEX/PCEX erfolgt auf Basis des Modbus-Protokolls über die RS485-Schnittstelle. Der Panel-PC ist in dieser Konstellation der Modbus-Master, das Remote I/O-System der Modbus-Slave.
Erfassung, Visualisierung und Verarbeitung vor Ort
Wo Daten ohne nennenswerte steuerungstechnische Verarbeitung oder Verknüpfung direkt vor Ort visualisiert oder archiviert werden, drängt sich diese Konfiguration geradezu auf, denn hier kann auf eine separate SPS verzichtet werden. Ein auf dem Panel-PC PCEX installiertes handelsübliches SCADA System ist für diese Aufgaben völlig ausreichend.
Zusätzlich kann auch die Konfiguration des Remote I/O-Systems direkt vor Ort erfolgen und nach Bedarf angepasst werden, wenn auf dem Panel-PC das Konfigurationstool PACTware installiert ist.
Dank der integrierten Ethernet-Schnittstelle lässt sich diese lokale Systemlösung in das Firmennetzwerk integrieren, so dass die Daten der Remote I/O-Stationen auch in anderen Prozessen und Anwendungen zur Verfügung stehen.
Und auch weitergehende Lösungen sind möglich: Implementieren Sie eine Soft-SPS auf dem Panel-PC und Sie können steuerungstechnische Lösungen direkt vor Ort realisieren. (Dazu sind häufig zusätzliche Softwarepakete für Visualisierung und Steuerung erforderlich, deren Interoperabilität im Einzelfall geprüft werden muss.)
Ihre Lösung
Die Kombination aus PCEX und Remote I/O-System erlaubt eine Vielzahl von Systemlösungen, die sich durch Flexibilität und Effizienz auszeichnen. Pepperl+Fuchs EXTEC bietet hochwertige Systemlösungen, die wir nach Ihren Terminvorgaben umsetzen.