Vibrationsgrenzschalter LVL-AH
Der neue Vibrationsgrenzschalter LVL-AH ist ein Füllstandsgrenzschalter für Flüssigkeiten in Lagertanks, Rührwerksbehältern und Rohrleitungen, bei denen innen und außen besonders hohe Anforderungen an die Hygiene gestellt werden.
Er kommt besonders dort zum Einsatz, wo andere Messverfahren zu versagen drohen: z.B. bei Zähflüssigkeit, Ansatzbildung, Turbulenzen, Strömungen, Luftblasen, raschem Temperaturwechsel beim Reinigen. Durch sein spaltfreies Design, eine Vielzahl von hygienischen Prozessanschlüssen, die Oberflächengüte von 1,5 µm und durch die Eignung für Messstofftemperaturen bis 150° C ist er hervorragend für die Aufgaben im Lebensmittelbereich geeignet.
Produktmerkmale
- Edelstahlgehäuse (316 L) komplett verschweißt
- Schutzart IP 69 K (Dampfstrahldicht 100 bar)
- Testmöglichkeit durch Testmagnet
- CIP- und SIP-Reinigungsfähigkeit ist gewährleistet
Der Vibracon LVL-AH bietet eine ideale kostengünstige Ergänzung der Vibracon LVL-Serie für Einsätze in hygienischen Bereichen.