• Druckversion der Seite anzeigen.

    Foundation Fieldbus Stromversorgung
    mit höchster Packungsdichte

    Die FF-831 zertifizierte Power Supply KLD2-FBPS-1.25.360 versorgt FOUNDATION Fieldbus H1 Segmente mit 25 V und bis zu 360 mA. Der hohe Wirkungsgrad der Module und ihre mit 20 mm sehr geringe Breite ermöglichen einen platzsparenden Einbau im Schaltschrank ohne jeden Abstand. Der Einbau kann vertikal oder horizontal erfolgen.

    Ebenfalls neu sind die feldbusseitig vorhandenen Prüfabgriffe, die den Anschluss eines mobilen Advanced Diagnostics Module im Feld ermöglichen. Der Anschluss des Moduls an eine redundante Versorgung kann über das Power Rail erfolgen.

    Power Supply KLD2-FBPS-1.25.360

    Power Supply KLD2-FBPS-1.25.360

    Ein echter Kraftzwerg von Pepperl+Fuchs und speziell entwickelt für kleine, kompakte Feldbuslösungen.