Effektive Inbetriebnahme und erhöhte Anlagenverfügbarkeit
durch Physical-Layer-Diagnose
Advanced Diagnostics für den FieldConnex® Power Hub ermöglichen die Überwachung des Feldbusses in Echtzeit von der Leitwarte aus. Detaillierte Analysefunktionen steigern die Produktivität während der Inbetriebnahme, des Betriebes und der Fehlersuche in der Prozessautomation.
Bei Feldbus-Installationen, die heute eine hohe Akzeptanz erfahren, ist die zuverlässige Kommunikation auf der Feldebene zu einem entscheidenden Faktor für die Systemverfügbarkeit geworden. Der Physical Layer des Feldbusses selbst ist die einzige Verbindung in der Kette, die von der Überwachung durch die Leittechnik oder das Asset Management noch ausgenommen ist. Bisher erforderte die Fehlerdiagnose eine kostenintensive Fehlersuche vor Ort, die mit tragbaren Messgeräten oder unhandlichen Oszilloskopen durchgeführt werden musste. Eine langfristige Überwachung des Feldbusses war damit bisher nicht möglich.
Überwacht die Qualität des Kommunikationssignals auf der Feldbusleitung.
Überwachung der Signalqualität
Advanced Diagnostics von Pepperl+Fuchs überwachen das Feldbusnetzwerk in Echtzeit. Die Trending-Funktion erkennt vor allem schleichende Veränderungen. Hierdurch kann die Verfügbarkeit von Daten vorhergesagt werden, und die Planung proaktiver Wartungsarbeiten wird ermöglicht. Dies kann die Verfügbarkeit der Anlage erhöhen, auch wenn Wassereintritt, elektromagnetische Störungen, Korrosion oder andere schwer kontrollierbare Rahmenbedingungen den Feldbus negativ beeinflussen. Anlagenbauer steigern mit Hilfe der Advanced Diagnostics die Produktivität während der Inbetriebnahme: Am Bildschirm zusammengefasste Ansichten von Signalpegel oder Jitter je Feldgerät beschleunigen die Überprüfung der Feldbusfunktion. Eine automatisierte Dokumentationsfunktion macht die schrittweise Überprüfung einzelner Feldgeräte überflüssig.