• Show printer-friendly version of this page.
    Show printer-friendly version of this page.

    Emerson wählt Pepperl+Fuchs als Partner für Feldbus-Installationstechnik für das australische BHP Billiton Nickel/Kobalt Bergwerk

    Mannheim, Deutschland (14. November 2005) · Die Pepperl+Fuchs GmbH hat den Zuschlag als Alleinlieferant für Feldbus-Installationstechnik im Rahmen einer Partnerschaft mit Emerson Process Management erhalten. Es handelt sich um die Komplettausrüstung zur Mineralverarbeitung im BHP Billiton Nickel/Kobalt Bergwerk mit seiner Aufbereitungsanlage, das in der Nähe von Ravensthorpe, Westaustralien, im Bau ist.

    In Ravensthorpe: Tagebau mit FieldConnex

    In Ravensthorpe: Tagebau mit FieldConnex

    Das Tagebauwerk und die Mineralverarbeitungsanlage sind Teil eines Projektes mit einem Volumen von 1,4 Milliarden Dollar. Hier werden zukünftig jährlich bis zu 50.000 Tonnen Nickel und 1.400 Tonnen Kobalt produziert.

    Emerson wird folgende Komponenten von Pepperl+Fuchs installieren: das Feldbus-Installationssystem FieldConnex® einschließlich Power Hub, der neuen hochverfügbaren, passiven und redundanten Stromversorgungsplattform, sowie Segment Protectoren, die zum Schutz von Stamm- und Stichleitungen als Feldverteiler montiert werden. Weiterhin wird Pepperl+Fuchs eine Reihe von Foundation Fieldbus Interface-Lösungen liefern.

    Die größte Anlage weltweit

    Durch Pepperl+Fuchs FieldConnex® werden die Feldgeräte an das digitale Automatisierungssystem DeltaV™ von Emerson einschließlich AMS™ Suite, einer Software für vorausschauende Wartung, angebunden. Diese Hauptbestandteile von Emersons digitaler Architektur PlantWeb® bilden den Kern des innovativen digitalen Konzeptes, in dem mehr als 2.000 digitale Feldgeräte eingebunden sein werden. Es handelt sich hierbei um die größte Foundation Fieldbus Anlage in Australien und um die weltweit größte Anwendung im Bereich Mineralverarbeitung.

    FieldConnex® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Pepperl+Fuchs. PlantWeb®; Fisher®; Rosemount®; Micro Motion®; Mobrey®, Daniel®; DeltaV™; Ovation® und AMS™ sind eingetragene Warenzeichen von Emerson.

    BHP Biliton:
    Stainless Steel Materials
    BHP Billiton ist weltweit der drittgrößte Nickelproduzent. Der Bereich Stainless Steel Materials beliefert die Edelstahlhersteller. Weitere Abnehmer von Nickel und Kobalt sind die Hersteller von Speziallegierungen, hitzebeständigen Werkstoffen und Chemikalien sowie Gießereien.
    Stainless Steel Materials
    QNI Yabulu Raffinerie
    Ravensthorpe Nickel Projekt
     
    Unsere Partner
    Emerson
    Emerson Process Management
     
    Unsere Produkte
    Power Hub Systeme
    Segment Protectors
     
    Weitere Informationen
    Advanced Diagnostics
    High-Power Trunk Konzepte