Gehäusetechnik für die Pharmazeutische Industrie
Gehäusevariante für die pharmazeutische Industrie: TECO
Gefragt sind Gehäuselösungen auf Edelstahlbasis. Dieser Werkstoff ist aufgrund seiner glatten Oberfläche extrem schmutzabweisend und kann auch mit aggressiven Reinigungsmitteln behandelt werden. Abgerundet wird diese "Verpackung" durch spezielle Verschraubungen und Dichtungen, die eine hohe Schutzart (IP 65) garantieren und den Einsatz von Hochdruckreinigern ermöglichen.
Pepperl+Fuchs EXTEC Esslingen hat sich diesen Anforderungen gestellt und diese in der Gehäusevariante TECO konsequent umgesetzt.
Produktmerkmale:
- Ausführung in Edelstahl 1.4404 (US: 316)
- Monitor-Auszug zu Servicezwecken
- Montage auf Standfuss, Wand oder „in die Wand eingelassen“
- Steckbarkeit der elektrischen Anschlüsse
- Verfügbarkeit als „Nicht-Ex“ bzw. Zone 22 Geräteversion
- Einsatz eines optischen Trackballs
- Optionspakete: Barcodereader-Schnittstelle