Neuer Einstab-Grenzschalter für Schüttgüter: Vibracon S LVL-B
Mit dem Vibracon S LVL-B geht Pepperl+Fuchs neue Wege und stellt einen weltweit einzigartigen Einstab-Grenzschalter vor. Der neu entwickelte Kipp-Piezo-Antrieb des Einstabsensors gewährleistet eine einzigartige Performance.
Die Baureihe Vibracon steht schon seit Jahrzehnten für Zuverlässigkeit und Robustheit – das gilt auch für den neuen Vibracon S LVL-B. Einstabsensoren gibt es viele auf dem Markt aber keiner kann es mit dem neuen Vibracon S aufnehmen. Sein neu entwickelter Kipp-Piezo-Antrieb gewährleistet eine einzigartige Performance.
Füllstandssonde Vibracon S LVL-B
Der Kipp-Piezo-Antrieb
Durch das Entkoppeln des Prozessanschlusses von der Vibrationsbewegung wird der Sensor unempfindlich gegen Fremdvibrationen und sichert damit zuverlässige Messergebnisse. Der Antrieb hat keinen Kontakt zum Medium und ist somit nicht so empfindlich gegen Seitenbelastung und Temperaturunterschiede.
Der Vibracon S LVL-B ist ein preiswerter Sensor zur Grenzstanderfassung in Schüttgütern. Er ist in Kompaktausführung LVL-B1 und in Rohrverlängerung LVL-B2 verfügbar.
Kenndaten
- Medium: pulverförmige bis grobkörnige Schüttgüter
- Max. Korngröße: 25 mm
- Min. Schüttgewicht: 200 g/l
- Messbereich: 225 mm – 1.500 mm
- Max. Prozesstemperatur: 150 °C
Selbst in klumpigen oder feuchten Medien gewährleistet der Vibracon S sichere Messergebnisse, da eine Brückenbildung nicht auftreten kann.
Eine preisgünstige Lösung
Der Vibracon S bietet aufgrund seines einzigartigen Preis-Leistungsverhältnisses und seiner neuen Eigenschaften optimale Voraussetzungen, um sich auf dem Markt einen festen Platz sowohl in bestehenden als auch in neuen Anwendungen zu erobern.